엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
중실축 엔코더 고정
축 커플링
Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Mounting solid shaft encoders
Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
제품번호: 11065924
For encoder with solid shaft
Precision coupling
Torsionally stiff coupling with low installation depth
Pluggable
Electrically insulating center disk
Suitable for very high speeds
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Shaft diameter D1
10 mm
Shaft diameter D2
11 mm
Operating speed
≤13500 rpm
Operating temperature
-30...+80 °C
Moment of inertia
≤ 20 gcm²
Maximum torque
100 Ncm
Admissible parallel misalignment
≤ 0,5 mm
Admissible angular error
≤ 1 °
Weight approx.
18 g
Mechanical mounting
Clamping hub
Material
Hub: aluminium
Centre disc: plastic
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
FR
(
pdf
| 343 KB)
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
DE
(
pdf
| 345 KB)
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
EN
(
pdf
| 344 KB)
Declaration of conformity
(
pdf
| 713 KB)
맨 위로