엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
엔코더 및 각도 센서용 케이블/커넥터
M12 커넥터/케이블
Female connector M12, 12-pin, straight, without cable
Cables / connectors
Female connector M12, 12-pin, straight, without cable
제품번호: 11078614
Female connector M12 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Nominal voltage
30 V
Nominal current
1,5 A
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Core cross-section
12 x 0.14 mm²
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
85 mm
Outer diameter
8,5 mm
Isolation resistance
≥100 MΩ
Conductor resistance
142 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PUR black
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 65
IP 68
IP 69K
다운로드
모두 표시
Data sheet
11078614
DE
(
pdf
| 172 KB)
11078614
EN
(
pdf
| 169 KB)
11078614
FR
(
pdf
| 166 KB)
맨 위로