엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
ITD61H00
Incremental encoders
ITD61H00
Through hollow shaft ø30 to ø50 mm
Robust encoder in size ø120 mm
Precise optical sensing
Universal voltage supply 4.75…30 VDC
Output signal level TTL or HTL
Through hollow shaft ø30…50 mm
Pulses per revolution up to 10 000
B-side clamping
Stainless steel design (1.4305)
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
8...30 VDC
4.75...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
1024 … 10000
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤300 kHz (UB = 5 VDC, at 4.75...30 VDC)
≤160 kHz (UB > 5 VDC, at 4.75...30 VDC)
≤300 kHz (at 8...30 VDC)
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
Push-pull short-circuit proof
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Approval
UL 508 / CSA 22.2
Technical data - mechanical design
Size (flange)
ø120 mm
Shaft type
ø30...50 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
051
058
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤1700 rpm
Starting torque
≤0,12 Nm (+20 °C)
Material
Housing: stainless steel
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Connector M23 type 2, 12-pin
Weight approx.
2000 g
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ITD61H00
DE
(
pdf
| 1021 KB)
Data sheet – ITD61H00
EN
(
pdf
| 1020 KB)
Data sheet – ITD61H00
FR
(
pdf
| 1018 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
맨 위로