엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
ITD 41 A 4 Y68
Incremental encoders
ITD 41 A 4 Y68
Through hollow shaft ø28 to ø30 mm
Encoder with through hollow shaft ø28...30 mm
Max. 10000 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
1024 … 10000
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Technical data - mechanical design
Size (flange)
ø80 mm
Shaft type
ø28...30 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
050
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤5000 rpm
≤3000 rpm IP 65 (>70 °C)
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
580 g
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ITD 41 A 4 Y68
DE
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – ITD 41 A 4 Y68
FR
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – ITD 41 A 4 Y68
EN
(
pdf
| 1 MB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
맨 위로