엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
Female connector D-SUB, 9-pin, straight, voltage supply / I/Os, cable 5 m
Cables / connectors
Female connector D-SUB, 9-pin, straight, voltage supply / I/Os, cable 5 m
제품번호: 10164870
Female connector D-SUB, 9-pin
Halogen-free
With cable (shielded) in different lengths
Oil-resistant
Stripped cable end
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
CABLE / CONNECTOR
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Nominal voltage
125 V
Nominal current
10 A
Core cross-section
2 x 2.5 mm² (+VSM, 0 VME)
1 x 0.34 mm² (+VsE)
4 x 0.25 mm² (Input 1-4)
Cable length
5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
In motion: min. 55 mm
Outer diameter
10 … 11 mm
Operating temperature
-40...+80 °C (moved cable)
-50...+80 °C (fixed cable)
Isolation resistance
>20 MΩ x km
Material
Cable sheath: PUR black
Conductor: E-copper starnds, superfine wires
Approval
CE
UL
Technical data - mechanical design
Protection EN 60529
IP 40 (connector)
다운로드
모두 표시
Data sheet
11127028
DE
(
pdf
| 168 KB)
11127028
EN
(
pdf
| 167 KB)
11127028
FR
(
pdf
| 165 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 83 KB)
맨 위로