2024. 7. 12
센서 전문가 바우머는 또 다른 고성능 및 안전성 높은 기울기 센서를 모바일과 오프하이웨이 머신을 위한 센서 솔루션 툴박스를 확장했습니다. 새로운 GIM600R은 모바일 머신의 혹독한 조건을 위해 특별히 개발되었으며 최신 안전 표준 (ISO 13849-1:2023)에 따라 높은 측정 정확도로 최대의 견고성을 보장합니다. 항공 작업 플랫폼, 로더 크레인 및 텔레핸들러와 같은 차량에서 경사 센서의 고온 안정적인 정밀도는 기계 설계를 단순화하고 안정적으로 작업 범위를 늘릴 수 있습니다. 또한 PLd 호환 GIM600R은 정적 안정성 제어를 위한 신뢰할 수 있는 측정값 덕분에 건설 차량에서 더 높은 성능을 가능하게 합니다.
모든 내구성 테스트를 통과한 GIM600R 기울기 센서
바우머의 GIM600R 경사 센서는 견고성과 내구성 측면에서 새로운 기준을 제시하여 보다 향상된 기계 가동 시간을 보장합니다. 이와 같이 탁월한 저항성을 입증하기위해 GIM600R은 수많은, 특히 까다로운 내구성 테스트를 거쳤습니다. GIM600R은 IP69K 등급까지의 진입 보호 요구 사항을 충족하며 CX까지 부식에 강합니다. 충격, 진동, 먼지 및 염분에 더욱 면역성이 있습니다.
머신에 쉽게 통합 가능
바우머는 GIM600R을 통해 뛰어난 성능의 강력하고 안전한 기울기 센서를 제공하며, 이 센서는 컴팩트한 하우징과 표준 인터페이스 CANopen 및 SAE J1939덕분에 기계에 쉽게 통합이 가능합니다. 또한 직관적인 대시보드에서 새로운 GIM600R 매개변수화에도 사용할 수 있는 프리웨어 Baumer Sensor Suite는 엔지니어링 시간을 더욱 절약합니다. 이전에 검증된 Baumer 기울기 센서 GIM140R 또는 GIM500R에 의존했던 OEM은 단순히 GIM600R로 교체할 수 있으므로 최신 안전 표준을 준수하는 향상된 성능의 이점을 누릴 수 있습니다.
모바일 머신을 위한 광범위한 센서 솔루션 포트폴리오
기울기 센서 GIM600R은 모바일 머신의 특수 요구 사항을 위해 특별히 설계된 바우머 신제품입니다. 고성능 엔코더, 케이블 변환기, 압력 센서, 변형 센서 및 기울기 센서를 갖춘 강력한 안전 센서 솔루션의 포괄적인 포트폴리오를 추가합니다. 센서 전문가 바우머(Baumer)는 GIM600R을 통해 혁신적인 강점과 프로파인드 애플리케이션 노하우가 결합되어 고객에게 측정 가능한 부가가치를 창출한다는 것을 다시 한 번 입증했습니다.
New safety compliant Baumer inclination sensors: high precision, unrivalled reliability
Image