Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony IMX264 Gen2
Mono/Farbe
  • Mono
Sensor Typ
  • 2/3″ CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 2448 × 2048 px
Pixelgrösse
  • 3,45 × 3,45 µm
Belichtungszeit
  • 0,001 … 60000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 2 e-
Saturation Capacity
  • 9258 e-
Dynamikbereich
  • 70,8 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 39,7 dB
Quanteneffizienz
  • 64,7 % @ 536 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 24 fps
  • Binning 2×2, 1224 × 1024 px, max. 36 fps
  • Binning 2×1, 1224 × 2048 px, max. 36 fps
  • Binning 1×2, 2448 × 1024 px, max. 36 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 36 fps
Pixelformate
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono12
  • Mono12 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 48 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
Kamerafunktionen
Basisfunktionen
  • Exposure
  • Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Binning 2x2
  • Partial Scan
  • Offset
  • Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Bildvorverarbeitung
  • Image Flipping (X/Y)
  • LUT / Gamma
Bildaufnahme / Schnittstelle
  • Burst Mode
  • Adjustable Framerate
  • Short Exposure Time Enable
  • Device Link Throughput Limit
  • Interner Bildspeicher
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Weitere Funktionen
  • User Set
  • Integrated temperature sensor
  • Readable additional information (e.g. sensor information)
Kalibrierdaten
  • Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values)
  • Customer data storage (128 bytes user defined)
Interner Bildspeicher
  • 115 MB
  • 8 Bilder (Trigger Mode)
  • 1 Bild (Free Running Mode)
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: M12 / 8 pol x-coded, verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M12 / 12 pins a-coded (SACC-CI-M12MS-12CON-L180)
Spannungsversorgung
  • via M12/12 pins a-coded oder Power over Ethernet (PoE)
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 40 mm
Höhe
  • 40 mm
Tiefe
  • 50,8 mm
Gewicht
  • ≤ 137 g
Material
  • Aluminium, hartanodisiert
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • Ca. 2,9 W @ 12 VDC und 24 fps
  • Ca. 3,6 W @ 48 VDC (PoE) und 24 fps
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +65 °C @ T = Messpunkt
Lagertemperatur
  • -20 … +70 °C
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel)
  • IP 54 (mit montiertem Objektiv und Kabel)
  • IP 65 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 67 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 69K (mit Edelstahl Gehäuse-Zubehör)
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 4 Eingänge
  • 4 Power-Ausgänge mit Pulsweitenmodulation (PWM) (max. 48 V / max. 2,5 A)
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS

Logiciel
Software
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Additional information
Informations supplémentaires
CAD
EPLAN

Dessins
Dessin d'encombrement
Schematic diagram

Accessoires
Power supply
Tension d'alimentation – Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector

Numéro d'article: 11079750

  • power supply 24V/1,0A with adapters for EU, US, UK AU, KR
  • in combination with "Cable power adapter M12/DC connector" (11048083) suitable for VCXG.I(.XT), VLXT, VAX and VeriSens
Starter Kit
Starter Kits – VCXG.I Starter Kit VCXG.I Starter Kit

Numéro d'article: 11190348

  • GigE PCIe interface board
  • GigE cable 5,0 m (M12/x-coded)
  • Power Supply 24 V/1.0 A with adapter cable M12/12-pin to DC connector
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Tube system M47 with adapter (11185373) and tube (11185370)
  • camera not included
PCIe/Adapter
PCIe / Adaptat – PCIe Ethernet Server Adapter I210 PCIe Ethernet Server Adapter I210

Numéro d'article: 11137188

  • Gigabit Ethernet network adapter
  • PCIe x1 (single lane)
  • server adapter
  • single GigE port
  • supports screw lock connectors
PCIe / Adaptat – ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2 ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Numéro d'article: 11168452

  • Gigabit Ethernet network adapter
  • PCIe x2 (dual lane)
  • server adapter
  • single GigE port
PCIe / Adaptat – ZVA-PCIe-1672E-AE ZVA-PCIe-1672E-AE

Numéro d'article: 11168453

  • Gigabit Ethernet interface board
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE port
  • Note: 4 lane PCI Express connector required
Housing accessories
Accessoires de boîtier – Tube Adapter A M47 hard anodized Tube Adapter A M47 hard anodized

Numéro d'article: 11185373

  • adapter to mount the Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) to VCXG.I and VAX cameras
  • thread: M47
  • length 2 mm
Accessoires de boîtier – Tube M47 hard anodized – Tube M47 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M47 hard anodized

Numéro d'article: 11185370

  • hard anodized lens protection with M47 thread
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185372) or Tube Module (11185371), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M47
  • length 44 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M47 hard anodized L12

Numéro d'article: 11702640

  • hard anodized lens protection with M47 thread
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185372) or Tube Module (11185371), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M47
  • length 12 mm
Accessoires de boîtier – Tube M47 hard anodized – Tube M47 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M47 hard anod. scratchproof glass

Numéro d'article: 11701124

  • hard anodized lens protection with scratchproof laminated safety glass: Corning® Gorilla® glass (Generation 3)
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185372) or Tube Module (11185371), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M47
  • length 44 mm
Accessoires de boîtier – Tube Module 6 mm M47 hard anodized Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Numéro d'article: 11185372

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M47
  • length 6 mm
Accessoires de boîtier – Tube Module 12 mm M47 hard anodized Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Numéro d'article: 11185371

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M47
  • length 12 mm
Accessoires de boîtier – Tube Module 36 mm M47 hard anodized Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Numéro d'article: 11211571

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M47
  • length 36 mm
Accessoires de boîtier – Tube Adapter B M62 hard anodized Tube Adapter B M62 hard anodized

Numéro d'article: 11185377

  • adapter to mount the Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) to VCXG.I and VAX cameras
  • thread: M62
  • length 2 mm
The selected altAttribute does not exist! Housing base set A VCXG.I r IP65/67 HA

Numéro d'article: 11207845

  • Hard anodized cylindric housing corpus for VCXG.I cameras for modular housing to meet Parma and Food & Beverage applications requirements
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185376), Tube Module 12 mm (11185375) or Tube Module 36 mm (11198906).
  • thread: M62
  • length 56 mm
Accessoires de boîtier – Tube M62 hard anodized – Tube M62 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M62 hard anodized

Numéro d'article: 11185374

  • hard anodized lens protection with M62 thread
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185376), Tube Module 12 mm (11185375) or Tube Module 36 mm (11198906). Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M62
  • length 58 mm
Accessoires de boîtier – Tube M62 hard anodized – Tube M62 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M62 hard anod. scratchproof glass

Numéro d'article: 11701125

  • hard anodized lens protection with scratchproof laminated safety glass: Corning® Gorilla® glass (generation 3)
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185376), Tube Module 12 mm (11185375) or Tube Module 36 mm (11198906). Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M62
  • length 58 mm
Accessoires de boîtier – Tube Module 6 mm M62 hard anodized Tube Module 6 mm M62 hard anodized

Numéro d'article: 11185376

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M62
  • length 6 mm
Accessoires de boîtier – Tube Module 12 mm M62 hard anodized Tube Module 12 mm M62 hard anodized

Numéro d'article: 11185375

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M62
  • length 12 mm
Accessoires de boîtier – Tube Module 36 mm M62 hard anodized Tube Module 36 mm M62 hard anodized

Numéro d'article: 11198906

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M62
  • length 36 mm
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Adapter D M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704311

  • adapter to mount the Tube M92 hard anodized (11704312) to VCX.I and VAX cameras
  • thread: M92
  • length 2 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M92 hard anodized PMMA

Numéro d'article: 11704312

  • hard anodized lens protection with M92 thread
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11704395) or Tube Module (11704397), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M92
  • length 70 mm
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Module 6 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704395

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M92
  • length 6 mm
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Module 12 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704397

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M92
  • length 12 mm
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Module 36 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704394

  • modular extension of the lens protection
  • thread: M92
  • length 36 mm
The selected altAttribute does not exist! Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67

Numéro d'article: 11704019

  • Housing base set in hygienic design (design according to EHEDG guidelines) to house VCXG.I cameras, IP69K protection
  • Housing corpus with clamp elements to position the chosen VCXG.I camera
  • M40 hygienic gland and M40 stainless steel counter nut to for fixation at the machine wall
  • sealed up cable gland for IP68 protection inside the machine
  • tube thread: M60
  • length 206,5 mm
  • especially suitable for Pharma and Food & Beverage applications (incl. Splash and food zones)
  • To be ordered separately: stainless steel lens protection Tube M60 V4A IP69K (11208732) necessary to close the housing
The selected altAttribute does not exist! Tube M62 V4A PMMA

Numéro d'article: 11704017

  • stainless steel lens protection with PMMA cover glass (FDA certified)
  • suitable for Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67
  • thread: M62
  • length 58 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M62 V4A scratchproof glass

Numéro d'article: 11704018

  • stainless steel lens protection with scratchproof laminated safety glass: Corning® Gorilla® glass (generation 3)
  • optional tube extension with Tube Module 6mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) or Tube Module 36 mm M62 V4A (11704015). Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M62
  • length 58 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube Module 6 mm M62 V4A

Numéro d'article: 11704016

  • modular extension of the lens protection (for Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67)
  • material: stainless steel
  • thread: M62
  • length 6 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube Module 12 mm M62 V4A

Numéro d'article: 11704015

  • modular extension of the lens protection (for Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67)
  • material: stainless steel
  • thread: M62
  • length 12 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube Module 36 mm M62 V4A

Numéro d'article: 11704014

  • modular extension of the lens protection (for Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67)
  • material: stainless steel
  • thread: M62
  • length 36 mm
Accessoires de boîtier – Housing base set B V4A VCXG.I r IP69K Housing base set B V4A VCXG.I r IP69K

Numéro d'article: 11207844

  • Housing base set in hygienic design (design according to EHEDG guidelines) to house VCXG.I cameras, IP69K protection
  • Housing corpus with clamp elements to position the chosen VCXG.I camera
  • M40 hygienic gland and M40 stainless steel counter nut to for fixation at the machine wall
  • sealed up cable gland for IP68 protection inside the machine
  • tube thread: M60
  • length 206,5 mm
  • especially suitable for Pharma and Food & Beverage applications (incl. Splash and food zones)
  • To be ordered separately: stainless steel lens protection Tube M60 V4A IP69K (11208732) necessary to close the housing
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Housing V4A IP69K Mounting Tool

Numéro d'article: 11208719

  • Mounting tool to seal the stainless steel V4A VCXG.I r IP69K housing system
The selected altAttribute does not exist! Tube M60 V4A IP69K Acryl

Numéro d'article: 11208732

  • stainless steel lens protection with PMMA cover glass (FDA certified)
  • suitable for Housing base set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
  • thread: M60
  • length 31 mm
Cover Glass Replacement Acryl 2"

Numéro d'article: 11217113

  • Replacement cover glass for exchange in "Tube M60 V4A IP69K Acryl" (11208732)
  • PMMA material FDA certified
Sealing ReplacementSet Housing V4A IP69K

Numéro d'article: 11217115

  • Complete sealing replacement set to exchange all sealings of the stainless steel V4A VCXG.I r IP69K housing system using the "Tube M60 V4A IP69K Acryl"
  • incl. Flouroprene XP41 sealings, TPU sealing, EPDM O-rings (inside only)
Accessoires de boîtier – Rotation lock M40 VA4 IP69K Rotation lock M40 VA4 IP69K

Numéro d'article: 11208731

  • Rotation lock for Housing base set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744) with clamping part for safe position locking
Lens accessories
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Numéro d'article: 11006551

  • Ricoh color filter (red)
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm Filter Pol PENTAX PL27

Numéro d'article: 11092000

  • Ricoh polarization filter
  • linear
  • filter thread
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Numéro d'article: 11175428

  • Ricoh polarization filter
  • linear
  • filter thread M30.5
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Numéro d'article: 11167713

  • Ricoh polarization filter
  • linear
  • filter thread M40.5
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Numéro d'article: 11167984

  • Adapter S-mount / C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – ZVF-Filter Holder Mounting Tool ZVF-Filter Holder Mounting Tool

Numéro d'article: 11177601

  • Mounting tool to screw in filter holders
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece

Numéro d'article: 11010529

  • Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Lens
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM6HC

Numéro d'article: 11215056

  • Kowa lens
  • 6 mm
  • F 1,8-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4 Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4

Numéro d'article: 11092599

  • Kowa lens
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Numéro d'article: 11092600

  • Kowa lens
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4 Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Numéro d'article: 11092601

  • Kowa lens
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4 Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Numéro d'article: 11092602

  • Kowa lens
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4

Numéro d'article: 11143330

  • Kowa lens
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Numéro d'article: 11143331

  • Kowa lens
  • 50 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,5 m
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Numéro d'article: 11097919

  • Kowa lens
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • locating screw for aperture and focus
  • via RS485 interface
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Numéro d'article: 11092603

  • Kowa lens
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimized
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4 Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Numéro d'article: 11092605

  • Kowa lens
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimized
  • C-mount
Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4 Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4

Numéro d'article: 11087250

  • Kowa lens
  • 50mm
  • F1,4-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,6 m
  • SWIR optimized
  • C-mount
Placeholder original ZVL-M0828-MPW3

Numéro d'article: 11703660

  • Computar lens
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Placeholder original ZVL-M1228-MPW3

Numéro d'article: 11704871

  • Computar lens
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Placeholder original ZVL-M1628-MPW3

Numéro d'article: 11704872

  • Computar lens
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Placeholder original ZVL-M2528-MPW3

Numéro d'article: 11704873

  • Computar lens
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-M3528-MPW3

Numéro d'article: 11704874

  • Computar lens
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M5028-MPW3

Numéro d'article: 11704875

  • Computar lens
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components
Composants du réseau – GigE Power Switch GigE Power Switch

Numéro d'article: 11008795

  • GigE switch
  • PoE and Jumbo Frame support
  • 4x 1000base-T
  • DIN rail mounting
  • operating voltage: 24-48 V; PoE requires 48 V
Cable
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230367

Numéro d'article: 11230367

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230493

Numéro d'article: 11230493

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230494

Numéro d'article: 11230494

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 1500 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230495

Numéro d'article: 11230495

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 2000 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
Câbles – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Numéro d'article: 11185139

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 2,0 m
Câbles – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Numéro d'article: 11195760

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Câbles – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Numéro d'article: 11195761

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
Câbles – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex

Numéro d'article: 11195762

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 15,0 m
Câbles – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Numéro d'article: 11196995

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 20,0 m
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195123

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195122

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
Câbles – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex

Numéro d'article: 11185190

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 30,0 m
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT
Adapter Cable

Numéro d'article: 11701126

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 1x M8/3-pin female connector for one illumination
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Câbles – Cable Power Adapter M12/DC Connector Cable Power Adapter M12/DC Connector

Numéro d'article: 11048083

  • shielded adapter connection cable
  • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
  • length 2,0 m
  • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
Câbles – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

Numéro d'article: 11201118

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
Câbles – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

Numéro d'article: 11195097

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
Câbles – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

Numéro d'article: 11195098

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
Câbles – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m

Numéro d'article: 11195099

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

Numéro d'article: 11201128

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

Numéro d'article: 11195094

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

Numéro d'article: 11195095

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m

Numéro d'article: 11195096

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 20,0 m
Mountings and heat sinks
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type D (Front) Mounting Adapter Type D (Front)

Numéro d'article: 11165176

  • mounting adapter for VCXU, VCXG and VCXG.I cameras incl. screw (hexagon socket)
  • stable front side mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type A (Front) Mounting Adapter Type A (Front)

Numéro d'article: 11002638

  • camera mounting adapter for TX, PX, VCXG.I and VisiLine cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable front side mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type B (Tripod) Mounting Adapter Type B (Tripod)

Numéro d'article: 11003060

  • camera mounting adapter for TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX and SX/HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable bottom and tripod mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Mounting Adapter Type C Mounting Adapter Type C

Numéro d'article: 11053252

  • camera mounting adapter for TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • stable sidewise mounting
Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type A Heat Sink Type A

Numéro d'article: 11037580

  • heat sink for TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type B Heat Sink Type B

Numéro d'article: 11114702

  • heat sink for TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX and HX cameras incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 50 mm x 50 mm x 40 mm
Illumination accessories
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-CONNECT_CameraExtension_CX.I_Type1 ZVI-CONNECT_CameraExtension_CX.I_Type1

Numéro d'article: 11701629

  • mounting adapter for illuminations Rondo LX and HELIOS-130 to VCXG.I cameras
  • enables use of M62 tube system
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-Polarizer_FLDR_i90B ZVI-Polarizer_FLDR_i90B

Numéro d'article: 11167410

  • Polarization filter for Falcon illumination FLDR-i90B
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B

Numéro d'article: 11167411

  • Mounting adapter for polarization filter for Falcon FLDR-i90B illuminations: ZVI-Polarizer_FLDR-i90B (11167410)
  • incl. screws
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421 ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421

Numéro d'article: 11167413

  • Diffusor with drilling holes and screws for Falcon illumination FLDR-i90B
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type A4 Multi headed cable Type A4
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11207774

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector for power the camera, 1x M8/4-pin male connector to power the I/Os and illuminations and 4x M8/4-pin female connectors for four illuminations
  • Separate powering of camera and illumination. Double version of Output 1.
  • Protection class IP65/IP67
  • Length 40 cm (M12/12-pin cable 20 cm, M8 cables 20 cm)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type B1 Multi headed cable Type B1
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11214470

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 1x M8/3-pin female connector for one illumination
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type B2 Multi headed cable Type B2
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11214471

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 2x M8/3-pin female connectors for two illuminations
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • Length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type B4 – Multi headed cable Type C4 Multi headed cable Type B4
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11207776

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 4x M8/3-pin female connectors for four illuminations
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • Length 100 cm (M12/12-pin cable 20 cm, M8 cables 80 cm)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type B4 – Multi headed cable Type C4 Multi headed cable Type C4
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11207777

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera, I/Os and illuminations; enable hardware trigger via input) and 4x M8/3-pin female connectors for four illuminations
  • The I/O voltage is distributed to the illuminations through the camera as a normal trigger signal using the cameras power output.
  • Protection class IP65/IP67
  • Length: 40 cm (M12/12-pin cable 20 cm, M8 cables 20 cm)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type B1 Multi headed cable Type E1
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11701467

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 1x M8/3-pin female connector for one illumination
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – Multi headed cable Type B2 Multi headed cable Type E2
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11701465

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 2x M8/4-pin female connectors for two illuminations
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • Length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)
Composants du réseau – Module SFP 1000BASE-LX – Objectifs / Accessoires d'objectifs – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adaptat – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Montages / Dissipateurs thermiques – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Câbles – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Accessoires de boîtier – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Multi headed cable Type E4
Split cable for illumination

Numéro d'article: 11701466

  • Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 4x M8/3-pin female connectors for four illuminations
  • The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
  • Protection class IP65/IP67
  • Length 100 cm (M12/12-pin cable 20 cm, M8 cables 80 cm)
Illumination
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FFPR-i100-W FFPR-i100-W

Numéro d'article: 11086540

  • flashable LED dark field illumination
  • white
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 0,3 m
  • diameter: 100 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDL-i150x15-W FLDL-i150x15-W

Numéro d'article: 11086539

  • flashable LED bar light
  • white
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 1 m
  • dimensions: 158 mm × 17 mm × 20 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDL-TP-Si200x100-W FLDL-TP-Si200x100-W

Numéro d'article: 11086537

  • flashable LED back light
  • white
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 1 m
  • dimensions: 116 mm × 228 mm × 23,5 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDL-TP-Si36-W FLDL-TP-Si36-W

Numéro d'article: 11086536

  • flashable LED back light
  • white
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 1 m
  • dimensions: 47 mm × 47 mm × 15 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDL-TP-Si85x77-W FLDL-TP-Si85x77-W

Numéro d'article: 11086538

  • flashable LED back light
  • white
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 1 m
  • dimensions: 95 mm × 95 mm × 15 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDM-i100-W FLDM-i100-W

Numéro d'article: 11086541

  • flashable LED dome light
  • white
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 0,3 m
  • diameter: 130 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDR-i90B-IR24 FLDR-i90B-IR24

Numéro d'article: 11090900

  • flashable LED ring light
  • IR 875 nm
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 0,3 m
  • diameter: 94 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDR-i90B-SR24 – FLDR-i90B-W FLDR-i90B-SR24

Numéro d'article: 11154321

  • flashable LED ring light
  • red (626 nm)
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 0,3 m
  • diameter: 94 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLDR-i90B-SR24 – FLDR-i90B-W FLDR-i90B-W

Numéro d'article: 11085869

  • flashable LED ring light
  • white
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 0,3 m
  • diameter: 94 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – FLFL-Si60-IR24 FLFL-Si60-IR24

Numéro d'article: 11095910

  • flashable LED back light
  • NIR
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 1 m
  • dimensions: 94 mm × 94 mm × 10 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-FLDL-i86x15-W ZVI-FLDL-i86x15-W

Numéro d'article: 11197768

  • flashable LED bar light
  • white
  • diffuse
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • cable length: 0,3 m
  • dimensions: 18 mm × 95 mm × 20 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Numéro d'article: 11175036

  • LED spot light
  • blue
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-Adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Numéro d'article: 11175035

  • LED spot light
  • infrared
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-Adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Numéro d'article: 11175034

  • LED spot light
  • red
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Numéro d'article: 11175031

  • LED spot light
  • white
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120° ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M white 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130183

  • flashable LED dark field illumination
  • white
  • radiation angle 120°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • diameter: 120 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 white 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130182

  • flashable LED back light
  • white
  • diffuse
  • radiation angle 120°
  • diameter: 94 mm
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • dimensions: 127 mm × 127 mm × 20 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 white 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130181

  • flashable LED back light
  • white
  • diffuse
  • radiation angle 80°
  • diameter: 94 mm
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector
  • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30° ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 red 617nm 30° 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130184

  • flashable LED bar light
  • red (617 nm)
  • radiation angle 30°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • dimensions: 74 mm × 15 mm × 17 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8 ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 white 80° 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11701627

  • flashable LED ring light
  • white
  • radiation angle 80°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • diameter: 134 mm
  • IP65 protection
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120° – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50° – ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120° ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130150

  • flashable LED ring light
  • infrared (850 nm)
  • radiation angle 120°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • diameter: 101 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120° – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50° – ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120° ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130176

  • flashable LED ring light
  • infrared (850 nm)
  • radiation angle 50°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • diameter: 101 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120° – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50° – ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120° ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX white 120° 24VDC with M8 connector

Numéro d'article: 11130179

  • flashable LED ring light
  • white
  • radiation angle 120°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • diameter: 101 mm
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30° ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC

Numéro d'article: 11135012

  • flashable LED incident light
  • red (617 nm)
  • radiation angle 30°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120° ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 red 617nm 30° 24VDC M8 1-canal

Numéro d'article: 11130187

  • flashable LED bar light
  • red (617 nm)
  • radiation angle 30°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120° ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH white 120° 24VDC M8 1-canal

Numéro d'article: 11130186

  • flashable LED bar light
  • SH white
  • radiation angle 120°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Eclairage / Accessoires d'éclairage – ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120° ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 white 120° 24VDC M8 1-canal

Numéro d'article: 11130185

  • flashable LED bar light
  • white
  • radiation angle 120°
  • 24 V
  • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
  • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
  • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing

Au sommet