Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
Article no.: 11701627
HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 80°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 134 mm
- IP65 Schutzklasse
4 pieces immediately available from stock