Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Sensoren für den begrenzten Bauraum

  • Besonders kleine und/oder flache Miniatursensoren
  • Mit komplett integrierter Auswerteelektronik
  • Zylindrische Sensoren ab Ø3 mm bis Ø6.5 mm
  • Quaderförmige Sensoren ab 4 mm Bauhöhe
  • Schaltabstände bis 12 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Zylindrische Standardsensoren

  • Schaltabstände bis 24 mm
  • M8 bis M30
  • Bündige und nicht bündige Varianten
  • Ultrakurze Varianten mit nur 22 mm Gehäuselänge
  • Vielseitig einsetzbar in der Industrie- und Fabrikautomation
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Faktor 1 – gleicher Schaltabstand auf alle Metalle

  • Detektion von Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle mit gleichem Schaltabstand
  • Hohe Schaltfrequenzen bis 3 kHz
  • Ab Ø6 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Robuste Sensoren für anspruchsvolle Umgebungen

  • Edelstahl- (V4A) bzw. Vollmetallgehäuse für Washdown-Anwendungen
  • Hochdruck- und Hochtemperatursensoren 
  • Schweiss- und magnetfeldfeste Sensoren bis 90 mT
  • ATEX-zertifizierte Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
  • DNV-GL-zertifizierte Sensoren für On- und Offshore-Anwendungen
  • Sensoren für Off-highway-Maschinen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Hygiene-Design

  • Edelstahlgehäuse angelehnt an EHEDG
  • IP 69K langzeitdicht – proTect+
  • Unempfindlich gegen starke Temperaturschwankungen
  • Grosse Auswahl an Schaltabständen 3 ... 12 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Induktive Sensoren mit IO-Link

AlphaProx

  • Zusätzliche Prozessdaten, wie z.B. Frequenzmessung und Zählerfunktion
  • Erfassung und Auswertung zusätzlicher Diagnosedaten
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
  • Messwertfilterung für schnelle oder genaue Applikationen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Induktive Abstandssensoren

AlphaProx

  • Umfassendes Portfolio an Standard- und anwendungsspezifischen Sensoren
  • Bis 4 nm Auflösung
  • Herausragende Messgenauigkeit mit komplett integrierter Auswerteelektronik
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Produktneuheiten

Video
Induktiver Näherungsschalter von Baumer macht Solarpanels mobil
 

Mit dem weltweit einzigartigen Solarfaltdach Horizon setzt dhp technology Massstäbe im Markt der erneuerbaren Energien. Der induktive Näherungsschalter IFRM 30 meldet der Steuerung, wenn die Bahn die geschützte Grundstellung erreicht hat. Erfahren Sie mehr im Video.


Ihr Nutzen
  • Effiziente Konstruktion und einfaches Maschinendesign
    • Miniatursensoren und flache Bauformen für enge Maschinendesigns
    • Komplett integrierte Auswerteelektronik
  • Hohe Prozesssicherheit auch in anspruchsvollen Umgebungen
    • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit und Schaltfrequenz
    • Individuelle Kalibrierung der Sensoren
    • Hohe Temperaturstabilität und sehr gute EMV-Eigenschaften
  • Minimale Kosten für Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb
    • Schneller Einbau dank minimaler Serienstreuung
    • Lange Lebensdauer durch Verzicht auf bewegliche Komponenten
    • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungen

Induktive Näherungssensoren werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit immer dann eingesetzt, wenn ein metallenes Objekt innerhalb weniger Millimeter erkannt werden muss:

  • Anwesenheitsdetektion einer Maschinenkomponente
  • Hochpräzise Referenzierung der Nullposition einer beweglichen Maschinenkomponente (z.B. in der Robotik)
  • Erkennen von verschiedenen Positionen (z.B. Endlagenschalter)
  • Zählen von metallischen Objekten (z.B. in einer Komponentenzuführung oder Fördertechnik)
  • Anwesenheitsdetektion des zu bearbeitenden Objekts
  • Drehzahlmessung auf ein metallisches Zahnrad

Technologie

Induktive Sensoren erfassen alle Metalle, unabhängig ob sie sich bewegen oder nicht. Die Sensoren arbeiten rückwirkungsfrei. Sie sind aufgrund ihrer hohen Betriebsreserve unempfindlich gegen Ablagerungen auf der aktiven Fläche wie z. B. Metallspäne. Für den industriellen Einsatz bieten die Sensoren nahezu ideale Voraussetzungen, sie sind berührungslos, bieten eine verschleißfreie Arbeitsweise, hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten sowie einen hohen Schutz gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit.


Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben