Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 24 VDC ±10 %
Stromaufnahme
  • ≤30 mA
Strombelastung
  • ≤1 A (Anschlusskabel)
Anzeige
  • LCD, 7-Segment, 2-zeilig, hinterleuchtet
Stellenzahl
  • 6-stellig
Messprinzip
  • Absolutes Multiturn Messsystem
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 2304
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Spindelsteigung
  • ≤23 mm (programmierbar)
Schnittstelle
  • CANopen®
Profilkonformität
  • CANopen® CiA
  • Kommunikationsprofil DS 301
  • LSS Profil DSP 305
  • Geräteprofil DS 406
Programmierbare Parameter
  • Anzeigenlage horizontal/vertikal
  • Messeinheit mm/inch
  • Zählrichtung
  • Spindelsteigung
  • Spindelspiel
  • Positionierrichtung
  • Richtungspfeile
  • Toleranzfenster
  • Rundung
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Wellenart
  • ø25 mm (durchgehende Hohlwelle)
Betriebsdrehzahl
  • ≤600 U/min (kurzzeitig)
Schutzart EN 60529
  • IP 55 (bei montiertem Gegenstecker)
Betriebstemperatur
  • -10...+50 °C
Lagertemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 80 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±3,5 mm - 5-26,9 Hz, 10 g 26,9-500 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 5 g, 30 ms
Drehmoment Abstützung
  • Drehmomentstift gehäuseseitig
Anschluss
  • Steckverbinder 2xM12, Stift/Buchse, 5-polig, Kabellänge 300 mm
Abmessungen
  • 56 x 106 x 84 mm
Montageart
  • Direkt mittels Gewindestift
Masse ca.
  • 370 g
Werkstoff
  • Polycarbonat schwarz, UL 94V-0

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
CAD

Zubehör
Stecker und Kabel
Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 2 m (ESG 34C/KSG34C)

Artikelnr.: 11201509

  • Kabeldose/-stecker M12x1, axial
  • Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Halogenfrei
  • Ölbeständig
  • UL/cUL-Zulassung
Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Artikelnr.: 11201520

  • Kabeldose/-stecker M12x1, axial
  • Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Halogenfrei
  • Ölbeständig
  • UL/cUL-Zulassung

Nach oben