Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Sensoren für den begrenzten Bauraum

AlphaProx

  • Weltweilt kleinster induktiver Abstandssensor
  • Zylindrische Sensoren ab Ø4 mm bis Ø6.5 mm
  • Quaderförmige Sensoren ab 4.7 mm Bauhöhe
  • Messbereiche bis 12 mm
  • Mit komplett integrierter Auswerteelektronik
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Zylindrische Standardsensoren

AlphaProx

  • Baugrössen M8 bis M30
  • Grosse Messbereiche bis 24 mm
  • Bündige und nicht bündige Varianten
  • Ultrakurze Varianten mit nur 22 mm Gehäuselänge
  • Kosteneffiziente Lösung für genaue Messungen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Linearisierte Kennlinie

AlphaProx

  • Einstellbarer Messbereich (Teach)
  • Vernachlässigbare Serienstreuung
  • Interne Temperaturkompensation
  • Einfache Integration in die Steuerung
  • Varianten mit zusätzlichem Digitalausgang
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Faktor 1 – gleicher Messbereich auf alle Metalle

AlphaProx

  • 2 bis 4-fach grösserer Messbereich auf Aluminium
  • Geeignet für Messungen auf nicht ferromagnetische Metalle
  • Einstellbare Messbereichsgrenzen (Teach)
  • Hohe Flexibilität bei Konstruktion und Installation
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Hochpräzise und hochsensitive Sensoren

AlphaProx

  • Grosse Signaländerung bei kleinsten Positionsänderungen
  • Sehr hohe Auflösungen im Nanometerbereich
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Robuste Sensoren für anspruchsvolle Umgebungen

AlphaProx

  • Washdown und Outdoor Sensoren
  • Off-highway Sensoren mit Konformität zu den Branchenstandards (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • IP 69K langzeitdicht – proTect+
  • Chemikalienresistent – Ecolab-geprüft
  • Hochdruckfeste Abstandssensoren
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Induktive Sensoren mit IO-Link

AlphaProx

  • Zusätzliche Prozessdaten, wie z.B. Frequenzmessung und Zählerfunktion
  • Erfassung und Auswertung zusätzlicher Diagnosedaten
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
  • Messwertfilterung für schnelle oder genaue Applikationen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Produktneuheiten

Video

Ihr Nutzen
  • Höchste Flexibilität
    • Umfangreiche Auswahl an zylindrischen und kubischen Bauformen mit Strom- und Spannungsausgang
    • Grosse Messbereiche auch in kleinen Gehäusen
  • Anspruchsvolle Messaufgaben einfach und wirtschaftlich lösen
    • Hohe Messgeschwindigkeiten und ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
    • Messender Faktor 1 Sensor mit gleichem Messbereich auf alle Metalle
    • High Sensitivity Sensoren zur Messung von kleinsten Positionsänderungen
    • Sensoren mit Auflösungen im Nanometerbereich
  • Schnelle Montage und Inbetriebnahme
    • Vernachlässigbare Serienstreuung dank Kalibrierung ab Werk
    • Eliminierung von Einbautoleranzen durch 1-Punkt-Teach
    • Verschiedene  Teach-Funktionen zur Feineinstellung
  • Einfache Auswertung mit minimalem Programmieraufwand
    • Sensoren mit linearisierter Kennlinie bieten ein direkt proportionales Ausgangssignal
    • Zusätzlicher konfigurierbarer Digitalausgang zur Endlagenüberwachung
  • Höchste Prozesssicherheit
    • Hohe Temperaturstabilität und sehr gute EMV-Eigenschaften
    • Langlebigkeit dank robuster Gehäuse und berührungslosem Messprinzip

Anwendungen

Die distanzmessenden, induktiven Sensoren bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Grundsätzlich kann zwischen direkten Weg-/Positionsmessungen und indirekten, spezifischen Messungen unterschieden werden.


Technologie

Induktive Distanzsensoren (AlphaProx) basieren auf dem gleichen Messprinzip wie induktive Näherungsschalter. Sie erzeugen ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld in der Nähe der Sensorfläche. Befindet sich ein Metallobjekt in diesem Bereich, verändert sich das Feld abhängig vom Abstand, Objektmaterial und Objektgrösse. Diese Änderung wird vom Sensor detektiert und in ein proportionales Ausgangssignal umgewandelt. Bei Standard AlphaProx-Sensoren geschieht diese Umwandlung rein analog. Dadurch erreichen sie hohe Messgeschwindigkeiten, ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit, geringes Rauschen und eine hohe Auflösung.


Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben