Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Messverstärker mit IO-Link

  • Digitaler IO-Link Messverstärker
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
  • Die Messelektronik für jede Kraftmessung
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Messverstärker mit Stromausgang und IO-Link

  • 4 ... 20 mA Stromausgang
  • Dual Channel mit zusätzlicher digitaler IO-Link Schnittstelle
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Messverstärker mit Spannungsausgang und IO-Link

  • ± 10 V Spannungsausgang
  • Dual Channel mit zusätzlicher digitaler IO-Link Schnittstelle
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
Zum Produkt

Videos zur einfachen Parametrierung
     

Stimmen Sie die Baumer Kraftsensoren und Dehnungssensoren auf Ihre Anwendung für präzise Kraftmessungen ab und profitieren Sie von intelligenten Funktionen für ein maximales Ergebnis. In Verbindung mit der Baumer Sensor Suite können Sie die Möglichkeiten der Kraft- und Dehnungssensoren aufgrund der spezifischen Add-Ons und der intuitiven Benutzeroberfläche voll ausschöpfen. Sehen Sie sich die Tutorial-Videos an und erfahren Sie mehr über das Baumer Kraftsensor und Dehnungssensor IO-Link Portfolio.

 

Alle Videos anzeigen


Komplettlösung für die Kraftmessung der Zukunft
The selected altAttribute does not exist!

Neben den Kraftsensoren DLM und Dehnungssensoren DST bietet Baumer mit den industriellen Messverstärkern DAB die komplette Messtechnik für Kraftmessungen. Das von den DMS-Sensoren gelieferte analoge mV/V Ausgangssignal wird von den digitalen Messverstärkern verarbeitet und in ein entsprechendes Ausgangssignal umgewandelt.
Den Messverstärker gibt es als reine IO-Link Version sowie als Dual Channel Version mit Spannungs- oder Stromausgang und digitaler IO-Link Schnittstelle. Alle drei Versionen der DMS-Verstärker verfügen über zwei zusätzliche I/O, die sowohl als Schaltausgänge oder für digitale Zusatzdaten genutzt werden können.
Das passende Zubehör wie die Verbindungskabel in den Schaltschrank, die IO-Link Master und Software-Tools runden das Portfolio ab und ermöglichen die einfache und schnelle Anbindung von DMS-Sensoren und Messverstärkern in den Prozess.


Digitalisierung nutzen – Simulieren, parametieren, intelligent auswerten

Intelligente Funktionen für maximale Leistung
The selected altAttribute does not exist!

Mit den Messverstärkern DAB10 bietet Baumer das gesamte Portfolio von leistungsfähigen Sensoren bis hin zu intelligenten Auswerteelektronik und ermöglicht so Lösungen für jede Anwendung im Bereich der Kraftmessung. Dank der flexiblen Parametriermöglichkeiten kann der Messverstärker mit nahezu allen DMS basierten Sensoren auf dem Markt verwendet werden.

Mit einer Vielzahl an Features, wie die Parametrierung des Ein- und Ausgangs, sparen die smarten DMS-Messverstärker wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme von Kraftsensoren. Diverse smarte Funktionen durch die relevante Messdaten bereits vorverarbeitet zur Verfügung gestellt werden, tragen darüber hinaus erheblich zur Entlastung der Steuerung bei. 


Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben