Technische Daten
Elektrische Daten
Polzahl
  • 8
Anschlüsse
  • M12/x-kodiert, gewinkelt, verschraubbar
  • RJ45
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 70 mm
Biegezyklen
  • 1000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja, flexibles Kabel
Kabellänge [m]
  • 20 m
Gewicht
  • ≤ 1400 g
Material
  • TPU, halogenfrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
  • GigE
Umgebungsbedingungen
Konformität
  • RoHS
  • CE
Schutzart
  • IP 40

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben