Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Mechanische Drehzahlschalter

FS90 / FSL

  • Mechanisches Fliehkraftprinzip
  • Sichere Funktion ohne elekrische Hilfsenergie
  • Eine Schaltdrehzahl fest eingestellt ab Werk
  • Schaltausgang mit potentialfreiem Öffner und Schliesser
  • Einzelgerät oder als Kombination mit Drehgeber oder Tachogenerator
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Elektronische Drehzahlschalter

ES90 / ESL

  • Bewährte elektronische Signalauswertung integriert
  • Bis zu drei Schaltdrehzahlen
  • Potentialfreier Relaisausgang oder drei Transistorausgänge
  • Ausgangsschaltleistung bis 6 A / 250 VAC
  • Einzelgerät oder als Kombination mit Drehgeber oder Tachogenerator
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Drehgeber mit integriertem, digitalem Drehzahlschalter DSL

HOG10 + DSL

  • Kompakte Bauform mit Vollwelle oder Hohlwelle
  • Bis zu drei Schaltdrehzahlen
  • Zwei potentialfreie Relaisausgänge oder drei Transistorausgänge
  • Ausgangsschaltleistung bis 250 mA / 230 VAC/VDC
  • Anschluss Drehzahlschalter über separaten Klemmenkasten
  • Frei parametrierbar über PC-Software
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Hübner Berlin Positionsschalter mit Preset & Webserver

PMG93 CAM

  • Parametrierung über plattformunabhängigen Web-Konfigurator
  • Durch die Parametrierbarkeit und die verschiedenen Anbaut-Kits wird nur eine Version benötigt
  • Preset über Web-Konfigurator oder Eingangssignal
  • Keine Mechanik, sondern exakte Schalterprogrammierung auch mit Teach In (Referenzfahrt)
  • Digitale Schalter, daher unempfindlich gegen äußere Einflüsse
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Unterstützt die Zertifizierung Ihrer Anwendung
    • Mechanische Fliehkraftschalter ohne elektrische Hilfsenergie, elektronische Drehzahlschalter ohne Embedded Software
  • Funktionale Sicherheit realisiert mit Standardkomponenten
    • Verwendung von HeavyDuty-Drehgebern mit Drehzahlschalter als Standardkomponenten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Effiziente Umsetzung vielfältiger Sicherheitsfunktionen
    • Auswertung von SinCos-, HTL-, TTL-Signalen von inkrementalen HeavyDuty-Drehgebern zusätzlich zu den Schaltsignalen von HeavyDuty Drehzahlschaltern
  • Einfache Einbindung in bestehende und neue Anlagen   
    • Kombination Drehzahlschalter mit Drehgeber und Tachogenerator für spezielle Aufgaben und Sicherheitsfunktionen, Drehgeber mit integriertem Drehzahlschalter
  • Einfache Verkabelung
    • Anschluss des Drehzahlschalters parallel zum Anschluss des Drehgebers, Einschleifen der Schaltausgänge der Drehzahlschalter in bestehende Sicherheitskreise
  • Schnelle Inbetriebnahme und einfache Parametrierung
    • Schaltdrehzahl fest eingestellt ab Werk für mechanische und elektronische Drehzahlschalter, PC-Parametriersoftware für digitale Drehzahlschalter, drehrichtungsabhängige Schaltpunkte möglich
  • Höchste Verfügbarkeit und unerreichte Lebensdauer unter härtesten Umgebungsbedingungen
    • Bewährte HeavyDuty-Konstruktion, zweiseitige Lagerung, HeavyDuty-Anschlusstechnik, hochrobuste Abtastung
  • Ausfallsicherheit in jeder Umgebung
    • Extrem widerstandsfähiges Gehäuse mit grosser Wandstärke, herausragender Korrosionsschutz, langzeitstabiles Dichtungskonzept
  • Zuverlässiger Schutz vor Lagerschäden
    • Zweiseitige Lagerung der Welle (sofern konstruktiv möglich), grosszügig dimensionierte Lager mit grossem Lagerabstand, hohe Lagerlast-Reserve für grosse radiale / axiale Wellenbelastungen, keine induktiven Wellenströmen durch isoliert eingebaute Lager oder Hybridlager mit Keramikkugeln

Anwendungen

HeavyDuty Drehzahlschalter von Baumer setzen seit Jahren Massstäbe in Bezug auf Robustheit, zuverlässige Funktion und Vielfalt des Angebots. Sie erfüllen oft die entscheidende Sicherheitsfunktion, indem sie beim Über- oder Unterschreiten von Schaltdrehzahlen einen Schaltausgang auslösen. Bei einem mechanischen Fliehkraftschalter bewegen sich die bei der Grenzdrehzahl unter Federspannung stehenden Fliehkraftgewichte in radialer Richtung und betätigen den Umschalter. Bei elektronischen und digitalen Drehzahlschaltern werden drehzahlabhängige elektrische Singale erzeugt, intern entsprechend ausgewertet und lösen bis zu drei Schaltausgänge aus.

HeavyDuty Drehzahlschalter und Drehzahlwächter dienen zur Umsetzung von Sicherheitsfunktionen, beispielsweise im Bereich

  • Antriebe
  • Stahl- und Walzwerke
  • Krane und Hebeanlagen
  • Öl und Gas
  • Bergbau
  • Windenergieanlagen
  • Theaterbühnen
  • Zentrifugen
  • Transport- und Förderanlagen
  • Handling-Systeme
  • Fahrerlose Fahrzeuge
  • Dosier- und Abfüllmaschinen
  • Schneiden, Stanzen und Pressen
  • Hochfrequenzspindeln
  • Pharmazeutische Maschinen
  • Sägen
  • alle Anwendungen, bei denen sich der Bediener im Gefahrenbereich bewegt

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben