|
Tube M62 V4A PMMA
Artikelnr.: 11704017
|
- Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
- Passend für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67 (11704019)
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
Tube M62 V4A scratchproof glass
Artikelnr.: 11704018
|
- Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
Tube Module 6 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704016
|
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 6 mm
|
|
Tube Module 12 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704015
|
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm
|
|
Tube Module 36 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704014
|
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 36 mm
|