Kabelportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Anschlusskabel

  • Mit freiem Leitungsende
  • Zum direkten Anschluss an Klemmen oder zur Feldkonfektionierung
  • Geschirmte und ungeschirmte Varianten
  • Sensor- und Datenkabel
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Verbindungskabel

  • Mit zwei Konnektoren
  • Für den direkten Anschluss ohne Konfektionieren im Feld
  • Geschirmte und ungeschirmte Varianten
  • Sensor- und Datenkabel
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Feldkonfektionierbare Steckverbinder

  • Zur Konfektionierung im Feld
  • 3 bis 5-polig
  • Schneid- oder Schraubklemmen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kabel für Industriekameras und Vision Sensoren

  • Datenkabel für GigE, 10 GigE (inkl. Glasfaser), USB 3.0 und Camera Link
  • Kabel für Prozessschnittstelle (I/O und Stromversorgung)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Spezielle Kabelkonfektion

  • Anpassung von Standardkabeln (z.B. Leitungslänge, Bearbeitung Kabelende)
  • Kabelkonfektion gemäß vorgegebener Konstruktionszeichnung
  • Kabelentwicklung für besondere Anwendungsfälle
The selected altAttribute does not exist!

Y & T-Konnektoren

  • Y-Verteiler
  • T-Verteiler
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Verbindungselemente

  • Adapter
  • Verbindungselemente
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Drehmomentschlüssel

  • Drehmomentschlüssel
  • Bits
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kabel und Stecker für Drehgeber und Winkelsensoren

  • M23, M12, MIL und weitere Standards
  • Steckverbinder vorkonfektioniert oder selbst konfektionierbar
  • Kabel unkonfektioniert
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Schnell und einfach zum richtigen Kabel
    • Flexibilität dank großer Auswahl an standardisierten Längen, Qualitäten und Anschlüssen
    • Standardleitungen sofort verfügbar
  • Zuverlässige Gesamtlösung aus einer Hand
    • Kabel passt zur Anwendung und sichert die Sensorfunktion
  • Passend zugeschnittene Kabelkonfektion mit diesen Services:
    • Spezifische Anpassung der Standardkabel (z.B. Länge, Bearbeitung Kabelende)
    • Kabelkonfektion gemäß vorgegebener Konstruktionszeichnung 
    • Technische Entwicklung und Konfektion spezieller Kabellösungen
  • Immer funktionsfähig von Montage, über Betrieb bis Wartung
    • Korrektes Arretieren mit Drehmomentschlüssel
    • Kabeltülle verschafft Übersicht bei aufwendigen Verkabelungslösungen
    • Kabelbeschriftung sichert Rückverfolgbarkeit
    • Konnektoren mit LED zeigen Datenübertragung an
    • Sicherungsbügel schützen vor Abbruch bei häufigem Ein- und Ausstecken

Einsatzbereiche

Jede Anwendung erfordert eine passende Sensorlösung mit den passenden Kabeln. Im Baumer Portfolio finden Sie die richtigen Kabelqualitäten, Schutzklassen, Zertifizierungen oder Widerstandsfähigkeiten. Damit sind die Kabel geeignet für Ihre Branchen, Applikationen und Umgebungsbedingungen.


Richtig ausgewählt

Hiermit selektieren Sie die richtige Kabelqualität für Ihren Zweck:

  • PVC 
    • Gute Chemikalienbeständigkeit
    • Bedingt beständig gegen Öl- und Schmierstoffe
    • Halogenhaltig
    • Geeignet für mittlere mechanische Beanspruchung
    • Gut für z.B. Verpackungsmaschinen, Montage und Fertigung, Lebensmittelbereich
    • Freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung (keine Schleppkette)
    • Sehr gute Abmantelbarkeit
    • Preisgünstigste Kabellösung
  • PUR
    • Sehr gute Beständigkeit gegen Öl-, Schmier- und Kühlmittel sowie Chemikalien
    • Für Schleppketteneinsatz sehr gut geeignet
    • Halogenfrei
    • Hohe Abriebfestigkeit
    • Gut für z.B. Verpackungsmaschinen, Montage und Fertigung, Outdoor Automation
    • UV- und Ozon-resistent, Hydrolyse- und Mikroben-beständig
    • Torsionsfähig: bis zu ±180°/m
  • TPE
    • Wie PUR, aber noch bessere thermische, mechanische und chemische Eigenschaften
    • Z.B. für Lebensmittelbereich, Windenergie
    • Umweltfreundlich und recyclebar
    • Hohe Temperaturbeständigkeit +105°C
    • Torsionsfähig: bis zu ±180°/m
       

Nach oben