Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG
Beleuchtungsdaten
Farbe
  • weiß
Beleuchtungsmodus
  • blitzbar
Elektrische Daten
Anschlüsse
  • M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung
  • spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke
  • 0,2 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb
  • ≤ 1,25 A
Spannung im Blitz-Betrieb
  • ≤ 48 V
Duty Cycle
  • 0-10%
Maximale Blitzdauer
  • 10 ms
Mechanische Daten
Bauform
  • Dombeleuchtung
Abmessungen
  • Ø 130 mm
Höhe
  • 61 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche
  • Ø außen 80 mm Ø innen 25 mm
Kabellänge [m]
  • 0,3 m
Gewicht
  • ≤ 230 g
Material
  • Aluminium
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +35 °C
Luftfeuchte
  • 20% - 85%
Schutzart
  • IP 30

Downloads
CAD

Diagramme
Steckerbelegungen

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben