Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Standard Distanzsensoren

O300,O500 / OT300,OT500 / FADx14

  • Gute all-round Messperformance
  • Messdistanzen bis 2500 mm 
  • Linearitätsabweichung bis zu 5 % MR
  • Digitale Schnittstelle: IO-Link
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

OM20 / OM30 Laser-Distanzensoren

  • Messdistanzen bis 550 mm
  • Linearitätsabweichung bis zu  ± 0,08 % MR
  • Messfrequenz bis zu 5 kHz
  • Digitale Schnittstelle: IO-Link oder RS485
  • Laser-Distanzsensor im Miniaturformat
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

OM60 Laser-Distanzsensoren

  • Messdistanzen bis 1000 mm
  • Linearitätsabweichung bis zu  ± 0,03 % MR
  • Messfrequenz bis zu 3,3 kHz
  • Digitale Schnittstelle: IO-Link oder RS485
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

OM70 Laser-Distanzsensoren

  • Messdistanzen bis 1700 mm
  • Linearitätsabweichung bis zu ± 0,06 % MR
  • Messfrequenz bis zu 2,5 kHz
  • Serielle RS485 oder Ethernet-Schnittstelle mit OPC UA, Profinet, Modbus, UDP Streaming, EtherNet/IP
Im Produktselektor öffnen

Laser-Distanzsensor Highlights

Anwendungsfelder

Laser-Distanzsensoren erklärt

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben