Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Kompakte Bauform 24 mm – präzise optisch

  • Bis 1024 Impulse
  • Vollwelle oder einseitig offene Hohlwelle
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Bauform 58 mm

OptoPulse EN580E.IL

  • Bis zu 4096 Impulse
  • Vollwelle oder durchgehende Hohlwelle
  • TTL, HTL, SinCos
  • Hohe Anschlussflexibilität
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Bauform 58 mm – präzise optisch

  • 1 ... 65 536 Impulse
  • Vollwelle bis 12 mm
  • Hohlwelle bis 15 mm
  • Klemmflansch, Servoflansch und Quadratflansch
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Grosse Hohlwelle bis ø85 mm

  • Bis 80 000 Impulse
  • Präzise optische Abtastung
  • Geringe Einbautiefe
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Programmierbare Auflösung und Signale

  • 1 ... 65 536 Impulse programmierbar
  • Bauform 58 mm bis Hohlwelle 1 Zoll
  • Ausgangspegel HTL / TTL
  • Impulsfolge und Nullimpuls programmierbar
  • Einfache Programmierung über Bediengerät oder PC-Software
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

SinCos-Ausgang

  • Bis 5000 Sinusperioden
  • Patentierte LowHarmonics-Technologie
  • Für höchste Signal- und Prozessgüte
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Für den Ex-Bereich

  • 1...65 536 Impulse
  • ATEX Zone 22
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Für jede Anwendung der passende Drehgeber
    • Optische Drehgeber mit hoher Signalgüte für optimale Regelgüte und Produktivität in der Anwendung, magnetische Drehgeber für ein Maximum an Robustheit und Lebensdauer
  • Einfache Produktauswahl
    • Vollwelle mit Klemmflansch, Servoflansch, Quadratflansch, EURO-Flansch B10, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle, alle relevanten Ausgangssignale und Impulszahlen, programmierbare Varianten
  • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, Schutz vor Ausfall und Maschinenstillstand
    • Massive, verwindungssteife Gehäuse mit grosser Wandstärke, grosszügig dimensionierte Qualitäts-Kugellager
  • Robustheit und Langlebigkeit auch unter extremen Bedingungen
    • Der ShaftLock Lageraufbau mit Anschlag im Flansch verhindert ein Einschlagen der Welle durch hohe Wellenbelastungen während der Montage und im Betrieb
  • Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
    • Modulare Baukastensysteme, attraktives Preis-Leistungsverhältnis, kurze Lieferzeiten, optimal passendes und getestetes Zubehör, kundenexklusive Ausführungen auf Anfrage

Anwendungen

Präzise Positions- und Drehzahlmessung in einem breiten Anwendungsbereich, zum Beispiel für:

  • Asynchronmotoren in der Antriebstechnik
  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
  • Sondermaschinenbau
  • Aufzugsbau
  • Verpackungsanlagen
  • Etikettierungs- und Beschriftungslösungen
  • Textil- und Druckmaschinen
  • Windkraft

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben