Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

IDC – Die Multicode Reader Serie

  • Mehrere Texte mittels OCR & 1D/2D-Codes parallel lesen
  • Codeleser mit Auto-Setup und intuitivem Webinterface
  • Zuverlässig auch bei schwierigen Bedingungen
  • Bis zu 40 Frames pro Sekunde
  • Kompaktes Gehäuse und smartes Montagezubehör
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens ID-Serie

  • Bildbasierte Prüfung von Klarschrift und 1D-/2D-Codes
  • Industrietaugliches IP 67-Metallgehäuse
  • Integrierte Beleuchtung und Optik
  • TCP/UDP (Ethernet), RS485, PROFINET oder EtherNet/IP
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Starter Kits

  • Industriekameras
  • VeriSens Vision Sensoren
  • Komponenten & Software
  • Freie Wahl von Kamera oder Vision Sensor
Im Produktselektor öffnen

Diese Vorteile bieten die Codereader

Unsere stationären, kamerabasierten 1D/2D-Codeleser erfassen zuverlässig nahezu alle Arten von Codes wie Barcodes (1D-Codes wie EAN/GTIN), Matrixcodes (2D-Codes wie DataMatrix), Direct Part Marking (DPM) oder genadelte Codes. Die IDC Multicode Reader Serie und die VeriSens ID Codeleser lesen neben den bekannten 1D- und 2D-Codes auch Zahlen, Buchstaben und Zeichen beliebiger Schriftarten inkl. Dot Matrix.

Unsere Codereader werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Intra-Logistik, Montagetechnik oder auch der Lebensmittelindustrie.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelligkeit: Codeleser können 1D-/2D-Codes schnell und präzise lesen und so die Zeit für die Verarbeitung von Transaktionen oder die Erfassung von Informationen verkürzen.
  • Genauigkeit: Baumer Codeleser sind sehr genau und können Codes auch dann lesen, wenn sie leicht beschädigt, teilweise verdeckt oder in unterschiedlichen Richtungen angeordnet sind.
  • Benutzerfreundlichkeit: Die IDC und VeriSens Codeleser sind extrem einfach zu bedienen und erfordern keine spezielle Schulung. 
  • Kostengünstig: Codeleser sind relativ kostengünstig. Sie reduzieren die Kontrollaufwände und helfen so, Fehler zu reduzieren.

 

Nach oben