Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Kabel
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Kabel
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artikelnr.: 11195760
Gigabit Ethernet Interfacekabel
CAT6A
M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
schleppkettentauglich
Länge 5,0 m
Anfragen
Alternativ-Produkt:
CAM12.X8-11230367
Produkte vergleichen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
Downloads
Diagramme
Technische Daten
Downloads
Diagramme
Technische Daten
alle anzeigen
Elektrische Daten
Polzahl
8
Anschlüsse
M12/X-kodiert, verschraubbar
RJ45
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
35,4 mm
Biegezyklen
1000000
Einsatz in Schleppkette
Ja, flexibles Kabel
Kabellänge [m]
5 m
Gewicht
≤ 350 g
Material
TPU, halogenfrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
10 GigE
GigE
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
UL AWM 20622
Schutzart
IP 40
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
DE
(
pdf
| 278 KB)
Datenblatt – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
EN
(
pdf
| 276 KB)
Diagramme
alle anzeigen
Steckerbelegungen
(
png
| 59 KB)
Nach oben