Technische Daten
Mechanische Daten
Innerer Durchmesser
  • 61 mm
Äußerer Durchmesser
  • 65 mm
Material Deckglas
  • Corning® Gorilla® Glas
Gewicht
  • ≤ 76 g
Gewinde
  • M62 × 0,75
Ø Deckglas
  • 50 mm
Tubuslänge
  • 58 mm
Material
  • Aluminium, hartanodisiert
Dichtung
  • Gomastit 400

Downloads
Kurzanleitung
Betriebsanleitung

Zeichnungen
Masszeichnung
Prinzipdarstellung

Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusezubehör – Tube Adapter B M62 hard anodized Tube Adapter B M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185377

  • Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
  • Gewinde: M62
  • Länge: 2 mm
Gehäusezubehör – Tube Adapter C M62 hard anodized Tube Adapter C M62 hard anodized

Artikelnr.: 11193125

  • Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VLXT Kameras
  • Gewinde: M62
  • Länge: 2 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 6 mm M62 hard anodized Tube Module 6 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185376

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M62
  • Länge: 6 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 12 mm M62 hard anodized Tube Module 12 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185375

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M62
  • Länge: 12 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 36 mm M62 hard anodized Tube Module 36 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11198906

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M62
  • Länge: 36 mm

Nach oben