Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
Numéro d'article: 11130176
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC mit M8-Stecker
- Blitzbares LED Ringlicht
- infrarot (850 nm)
- Abstrahlwinkel 50°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm