Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
ZVL-M1228-MPW3
Objektive / Objektivzubehör
ZVL-M1228-MPW3
Artikelnr.: 11704871
Computar Objektiv
12 mm
F 2,8-16
Format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
mit Fixierschraube für Blende und Fokus
C-Mount
2 Stück sofort ab Lager verfügbar
Anfragen
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Hersteller
Computar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessungen
29 mm × 43,5 mm
Max. Aussendurchmesser
29 mm (ohne Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
44 mm
Gewicht
≤ 60 g
Filtergewinde
M 27 × 0,5
Objektivdaten
Objektivauflösung
6 MP
Auflösung Pixel
2,74 µm
Brennweite
12 mm
Format
2/3″
Blende
F2.8-16
Blendensteuerung
manuell
M.O.D.
0,1 m
Horizontaler Bildwinkel
40,3 °
Vertikaler Bildwinkel
30,8 °
Diagonaler Bildwinkel
49,3 °
bei Bildformat
12,8 × 9,6 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 … +50 °C
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – ZVL-M1228-MPW3
DE
(
pdf
| 231 KB)
Datenblatt – ZVL-M1228-MPW3
EN
(
pdf
| 229 KB)
Nach oben