|
LXGxx Starter Kit
Artikelnr.: 11122416
|
Auf einen Blick
- Dual Port GigE PCIe x4 Interface Board mit PoE Support
- GigE Kabel 3,0 m (2 Stück)
- Trigger/Flash Kabel 5,0 m
- Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
Starter Kit VeriSens Universal
Artikelnr.: 11075442
|
Auf einen Blick
- Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12-pol mit Steckernetzgerät 24V/1,0A
- Ethernet Kabel
- 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
- Schraubendreher
- Application Suite (Windows) via Download
- VeriSens nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VAX Starter Kit
Artikelnr.: 11702641
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
- Steckernetzgerät 24 V/1.6 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
- microHDMI auf HDMI Adapter Kabel
- Mounting Adapter Type K
- Tube System M47 mit Adapter (11185373) und Tube (11185370)
- Kamera und Objektiv nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VCXG Starter Kit
Artikelnr.: 11165158
|
Auf einen Blick
- GigE PCIe Interface Board
- GigE Kabel 3,0 m
- Kit zur Stromversorgung für LX und VCXG Kameras
- Mounting Adapter Type E
- Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VCXG.I Starter Kit
Artikelnr.: 11190348
|
Auf einen Blick
- GigE PCIe Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
- Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Tube System M47 mit Adapter (11185373) und Tube (11185370)
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VCXU Starter Kit
Artikelnr.: 11165159
|
Auf einen Blick
- USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
- USB 3.0 Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 5,0 m
- Mounting Adapter Type E
- Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VeriSens UR Starter Kit
Artikelnr.: 11700552
|
Auf einen Blick
- USB Stick mit VeriSens URCap
- Steckernetzgerät 24V/1.0A mit konfektioniertem Anschlusskabel M12/12-pol
- Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
- Prozessinterface Kabel für Robotik Applikationen
- VeriSens 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben für stationäre Montage
- VeriSens Befestigungswinkel inkl. Schrauben zur direkten Montage am Roboterarm
- VeriSens 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben zur direkten Montage am Roboterarm
- Smartgrid inkl. Halterung
- Schraubendreher
- Application Suite (Windows) via Download
- VeriSens nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VLXT Starter Kit
Artikelnr.: 11204995
|
Auf einen Blick
- 10-GigE PCIe Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
- Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
- Tube System M62 mit Adapter (11193125) und Tube (11185374)
- Mounting Adapter Type C
- Heat Sink Type B
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VLXT.FO Starter Kit
Artikelnr.: 11213910
|
Auf einen Blick
- Fiber PCIe Interface Board
- SFP+ 10-GigE Kabel 5,0 m
- Prozessinterface Kabel, 2,0 m
- Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
- Tube System M62 mit Adapter (11193125) und Tube (11185374)
- Mounting Adapter Type C
- Heat Sink Type B
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
VQXT Starter Kit
Artikelnr.: 11190910
|
Auf einen Blick
- 10-GigE PCIe Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
- VisiLine IP und QX Kit zur Stromversorgung
- Mounting Adapter Type F (Front), Mounting Adapter Type G (Tripod)
- Heat Sink Type D
- Kamera nicht enthalten
|
Lieferzeit
|
|
|
|