Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Sensoren im Metallgehäuse

  • Zylindrische Sensoren M12 und M18
  • Bündig einbaubar
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Varianten mit fixem Schaltpunkt
  • Schaltabstand bis 8 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Sensoren im Kunststoffgehäuse

  • Zylindrische Sensoren M12 und M18
  • Bündig / nicht bündig einbaubar
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Varianten mit fixem Schaltpunkt
  • Schaltabstand bis 15 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Besonders flache Bauform

  • Flaches Gehäuse mit einer Höhe von nur 6 mm
  • Versenkbarer (bündiger) Einbau
  • Flexible und einfache Montage mit  einzigartigem Montagerahmen
  • Kaskadierung mehrerer Sensoren möglich
  • Schaltabstand bis 15 mm
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kapazitive Grenzstandsensoren

  • Berührungslos durch Behälterwände hindurch
  • Schaum- und Anhaftungskompensation
  • Direktkontakt auch bei aggressiven Medien
  • Einfache Montagelösung
  • Robust und unempfindlich
Im Produktselektor öffnen

Produktneuheiten

Ihr Nutzen
  • Zuverlässige Detektion
    • Unempfindlich gegenüber Staub und Verschmutzungen
    • Unabhängig von Farbe, Glanz und Oberflächenbeschaffenheit des zu detektierenden Objekts
    • Berührungslos und verschleissfrei
    • Anwendungsspezifisch einstellbar über Potenziometer für optimale Detektion
  • Einfache und schnelle Montage
    • Flexible Montage mit passendem Montagezubehör
    • Flache Gehäuse von nur 6 mm für den Einbau bei limitiertem Bauraum
  • Flexibel einsetzbar
    • Erkennung von Objekten oder Granulaten durch nicht-leitende Behälterwände
    • Objekterkennung von verschiedenen Materialien
    • Bündig sowie nicht-bündige einbaubare Varianten
    • Schaltabstände bis 15 mm
  • Höchste Prozesssicherheit
    • Langlebigkeit dank robuster Gehäuse und berührungslosem Messprinzip
    • Wartungsarm auch über längere Zeit
    • Hohe Temperaturstabilität 

Anwendungen

Technologie
The selected altAttribute does not exist!

Im Prinzip funktioniert der kapazitive Sensor wie ein offener Kondensator. Zwischen der Messelektrode und der GND-Elektrode wird ein elektrisches Feld aufgebaut. Sollte ein Material mit einer Dielektrizitätszahl εr grösser als Luft in das elektrische Feld  eindringen, vergrössert sich je nach εr dieses Materials die Kapazität des Feldes. Die Elektronik misst diese Kapazitätserhöhung, das erzeugte Signal wird in der nachfolgenden Signalaufbereitung ausgewertet und führt bei entsprechender Grösse zum Schalten des Ausgangs.

Bündiger und nicht bündiger Einbau der Sensoren
Bündig montierbare kapazitive Sensoren können frontbündig in alle Materialien eingebaut werden. Beachtet werden muss der Mindestabstand zwischen den Sensoren. Bei nicht bündig einbaubaren kapazitiven Sensoren muss eine Freizone um den Sensorkopf geschaffen werden, in der sich kein bedämpfendes Material befinden darf.



Nach oben