Highlight-Produktportfolio
Sensor Toolbox – Immer die optimale Sensor-Lösung für Ihre Anforderungen
Miniatursensoren O200 – Für glänzende und tiefschwarze Objekte – Für kleine und schnelle Objekte – SmartReflect - Lichtschranke ohne Reflektor – IO-Link

Miniatursensoren

O200

  • Baugrösse ab 8 mm
  • Einstellbar per qTeach oder IO-Link
  • Extrem hohe Fremdlichtsicherheit
  • LED und Laser mit qTarget
  • Punkt und Linienstrahlform
  • Reflexions-Lichttaster bis 200 mm
  • Einweg-Lichtschranken bis 6 m
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Standardsensoren

O330

  • Schneller einsatzbereit dank qTarget
  • Einstellbar per qTeach
  • PinPoint LED mit Linie- oder Punktstrahlform
  • Reflexions-Lichttaster bis 385 mm
  • Einweg-Lichtschranke bis 12 m
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Sensoren mit extra Leistung

O300 / O500

  • Leistungsstarke Microcontroller
  • 7 Sensorprinzipien, 4 Lichtquellen, Linie oder Punkt Strahlform
  • Einfache Montage und Bedienung
  • Distanzwert über IO-Link
  • Industrie 4.0 und IIoT ready
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Grössere Reichweiten mit Lichtlaufzeitmessung

OT300 / OT500

  • Zuverlässige Objekterkennung auch bei ultraschwarzen, spiegelnden, glänzenden oder unregelmässig geformeten Objekten unabhängig vom Montagewinkel
  • Grosser Erfassungsbereich bis 2,6 m dank Lichtlaufzeitmessung
  • Einfache Integration und schnelle Parametrierung über die standardisierte IO-Link-Schnittstelle
Im Produktselektor öffnen
Subminiatursensoren

Optische Sub-/Miniatursensoren

  • Kleinste Bauformen ab 4 mm mit integrierter Elektronik
  • Grosse Reichweiten bis 7 m
  • Linie oder Punkt Strahlform
  • Kunststoff- und Metallgehäuse  
  • Einfache Montage und  schnelle Inbetriebnahme am Sensor
Im Produktselektor öffnen

Lasersensoren

  • Bis auf 0,01 mm genau positionieren
  • Kurze Ansprechzeiten < 0,1 ms
  • 0,1 mm kleiner Laserpunkt für kleinste Objekte
  • Laserline für perforierte Objekte
  • Distanzwert über IO-Link
Im Produktselektor öffnen
Lichtschranken ohne Reflektor – SmartReflect

Lichtschranken ohne Reflektor – SmartReflect

  • Referenziert sicher und einfach auf Maschinenteile
  • Kurze Ansprechzeiten < 0,25 ms
  • Reichweiten bis 1,9 m weit
  • Unempfindlich gegenüber Verschmutzung
  • Linie oder Punkt Strahlformen
Im Produktselektor öffnen
Zylindrische M18 Sensoren

Zylindrische M18 Sensoren

  • Sensoren im M18 Gehäuse mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • 6 Sensorprinzipien zur Auswahl
  • Kunststoff-, Messing- oder Edelstahlgehäuse
  • Grosse Reichweiten bis 55 Meter
Im Produktselektor öffnen

Gabel-, Winkellichtschranken und Etikettensensoren

  • Einweglichtschranke in einem Gerät
  • Keine Justage von Sender und Empfänger notwendig
  • Keine Dejustage durch Maschinenvibration
  • Laservarianten für Kleinstteile und Positionierung im 1/100 mm Bereich
  • Einfache Montage und  schnelle Inbetriebnahme am Sensor oder über IO-Link
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Kontrast- und Lumineszenzsensoren

  • Zuverlässige Druckmarkenerkennung bei geringen Farb- und Kontrastunterschieden
  • Lumineszenzsensoren für unsichtbare Druckmarken
  • Präzise und schnelle Prozesse (Jitter< 7 μs)
  • Intuitive Sensoreinstellung
  • Varianten mit Farbmodus für geringste Farbunterschiede
Im Produktselektor öffnen
Exemplarzähler im Schuppenstrom

Exemplarzähler im Schuppenstrom

SCATEC

  • Minimale Kantenhöhe 0,1 mm
  • Messdistanz bis 120 mm
  • Objektgeschwindigkeit < 5 m/sek.
  • Zählrate < 3 Mio. Exemplare/h
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Lichtleitersensoren und Lichtleiter

  • Über 350 massgeschneiderte Lichtleiter-Lösungen
  • Kleiner, präziser, schneller 
  • Robust – Hochtemperatur, chemisch resistente, mechanisch robuste Glas- oder Kunststoff-Lichtleiter
  • Leisten mehr – Positionsunabhängiges Detektieren von unregelmässigen Objekten oder Flüssigkeiten
  • Plug & Play –  Intuitive Parametrierung mit der Baumer Sensor Suite via IO-Link
Im Produktselektor öffnen

Vier Gründe für Lichtschranken und Lichttaster
The selected altAttribute does not exist!

 

 

 

 

Einblicke in die Sensor-Praxis

Extrem vielfältige Einsatzmöglichkeiten von optischen Sensoren in der Objekterkennung:

  • Anwesenheitskontrolle von Objekten in Prozessen unabhängig von der genauen Objektposition
  • Extrem schnelle und präzise Positionserkennung auch von kleinsten Objekten
  • Erfassung von Objekten auch über grosse Distanzen
  • Verlässliches Zählen von Objekten auch mit geringsten Abständen
  • Erkennung unterschiedlicher Objektmaterialien, Farben und Kontraste
  • Objektdetektion selbst bei transparenten, unebenen, löchrigen oder rauen Oberflächen
  • Erkennung von Objekten durch kleinste Öffnungen

Technologie

Downloads


Nach oben