|
MAGRES EAM580RS-SC - CANopen® Safety
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche, Federnut
|
Ausgangsstufen
- CAN-Bus, LV (5 V) kompatibel ISO 11898
|
Zulassung
- CE
- UL-Zulassung (≤42 VDC) / E217823
- (die UL-Kennzeichnung basiert auf der UL508 und ist unabhängig von der Safety Zertifizierung)
|
|
|
|
|
EIL576S-S
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
- ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
|
Ausgangsstufen
- Linedriver/RS422
- Gegentakt kurzschlussfest
|
Zulassung
- UL-Zulassung / E63076
- SIL2‑Zulassung nach EN 61508
|
|
|
|
|
HOGS 100 S
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
Ausgangsstufen
|
Zulassung
- CE
- PL d / SIL2-Zulassung nach EN ISO 13849-1 und EN 62061
- UL-Zulassung / E217823
|
|
|
|