Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Beleuchtungsdaten
Farbe
  • rot (617 nm)
Lichtcharakteristik
  • klar
Beleuchtungsmodus
  • blitzbar
Elektrische Daten
Anschlüsse
  • M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung
  • spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke
  • 0,2 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb
  • ≤ 0,2 A
Spannung im Blitz-Betrieb
  • ≤ 48 V
Duty Cycle
  • 0-10%
Maximale Blitzdauer
  • 1 ms
Mechanische Daten
Bauform
  • Lichtleiste
Abmessungen
  • 74 mm × 15 mm × 17 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche
  • 59,4 mm × 10,5 mm
Gewicht
  • ≤ 30 g
Material
  • Aluminium (eloxiert)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • max. 50 °C

Diagramme
Steckerbelegungen

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben