Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Radarsensoren für Distanzmessung

  • Messbereich von 0,2  bis 60 m
  • Kontinuierlicher Distanzwert sowie binäre Schaltausgang
  • Einfaches Einlernen des Sensors mit Hilfe von IO-Link, CAN oder RS485
  • Geeignet für flache oder runde Objekte

 

Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Radarsensoren mit IO-Link

  • Einfache und flexible Parametrierung
  • Übersichtliche Visualisierung der Messwerte
  • Mitgelieferte Statistik- und Monitoring-Werte
  • Schnelle Applikationsanpassung durch vordefinierte Anwenderprofile 
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Off-Highway Radarsensoren

R600V

  • «Ground & Crop» Radarsensoren mit hervorragender Durchdringung des Pflanzenbestands und Bodenerkennung
  • Multiobjekt-Radarsensoren ermöglichen eigene Anwendungslösungen
  • Getestet nach den höchsten Off-Highway-Industriestandards
  • Robust gegen Umwelteinflüsse wie Wind, Temperatur oder Feuchtigkeit
  • Besonders geeignet für Landmaschinen, Baumaschinen und Mobile Maschinen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Stabiles und zuverlässiges Messsignal auch bei widrigen Umweltbedingungen, starkem Fremdlicht und Verschmutzung 
    • Hohe Wiederhol- und Messgenauigkeit über den gesamten Messbereich bei kleinem Temperaturdrift 
    • Auch ohne zusätzliche Schutzbehausung im Aussenbereich und in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 80°C einsetzbar
    • Der Sensor übersteht Stresstests wie IP68 / IP69K sowie das noch anspruchsvollere Baumer Dichtigkeitskonzept proTect+ problemlos
  • Einfache und präzise Einstellung auf unterschiedliche Applikationsanforderungen
    • Erweiterte Funktionalitäten über die IO-Link-Schnittstelle 
    • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit Visualisierung der Messdaten
  • Einfacher und vielseitiger Einbau 
    • Sehr kleine Bauform für enge Bauräume
  • Schnelle Messungen und Reaktion auf Positionsveränderung 
    • Extrem kurze Ansprechzeiten im ms-Bereich
  • Unempfindlich gegenüber Störobjekten in der näheren Umgebung 
    • Fokussierter, sehr schmaler Radarstrahl mit einem Messbereich bis 60 m

Anwendungen

Die Radartechnologie eignet sich insbesondere für Outdoor- und Off-Highway-Applikationen, z.B. in der Landtechnik, dem Bau oder in Häfen.

  • Positionierung und Fahrzeugvermessung in Waschanlagen und Parksystemen
  • Positionserfassung von Kranbrücken, Krankatzen, Transferwagen
  • Kollisionsüberwachung bei Kranen oder automatischen Systemen
  • Erkennung und Positionierung von grossen bewegten Objekten (z.B. Züge)
  • Abstand zum Boden oder Strasse (z.B. Teerbelag) messen
  • Höhenführung bei Sprayer Gestängen und Mähdreschervorsätzen
  • Füllstandmessung in offenen oder geschlossenen Behältern auch unter Druck 

Technologie


Nach oben