Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Elektromechanische Zeit- und Betriebsstundenzähler

  • Sichere Erfassung ohne Rückstellmöglichkeit
  • 7-stelliges Rollenzählwerk
  • Messbereich  bis 999999,9 h
  • Versionen in VDC
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Elektronische Zeit- und Betriebsstundenzähler

  • Genauigkeit 100 ppm
  • Mit oder ohne Vorwahl
  • 5-stellige LED-Anzeige
  • Wählbare Zeitbereiche
Im Produktselektor öffnen

Vorteile von Betriebsstundenzählern
  • Elektromechanische und elektronische Varianten
  • Elektronische Zähler mit oder ohne Resetfunktion
  • Ausführungen mit 1 oder 2 Vorwahlen
  • Digitale Ansteuerung
  • Varianten mit Vorwahl als digitalem und/oder potentialfreiem Ausgang
  • Einfache und zweckmässige Bedienung
  • Platzsparende Bauformen nach DIN
  • Alle gängigen Betriebsspannungen VAC, VDC oder Batteriebetrieb

Anwendungen

Zeit- und Betriebsstundenzähler erfassen präzise Informationen über die Betriebszeit und -stunden von Maschinen. Die elektronische Verarbeitung der Daten ermöglicht genaue Anzeigen auf LED-Displays. Diese Zähler helfen dabei, die Nutzungsdauer von Geräten, Maschinen und Anlagen zuverlässig zu überwachen und Wartungsarbeiten effizient zu planen.

  • Erfassung von Betriebsstunden,  Maschinen- und Durchlaufzeiten
  • Zeitsteuerung
  • Kurzzeitmessung
  • Mischzeiten steuern
  • Ofensteuerungen
  • Lebensdauermessung
  • Garantiezeiten anzeigen
  • Abrechnung von Vermietung/Leihe


Nach oben