Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Rein mechanisch

  • Verschiedene Gehäuseformen
  • Auswahl an Tastspitzen aus Stahl und Zirkoniumoxyd
  • Wirkrichtung Öffner (NC)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Mit Verstärker

  • PNP/NPN Dreileiterausführung
  • Wirkrichtung Schliesser (NO)
  • 50 mA maximaler Laststrom
  • Auswahl an Tastspitzen aus Stahl, Rubin und Zirkoniumoxyd
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Für seitliches Anfahren

  • Auswahl an Tastspitzen aus Stahl und Rubin
  • Seitlicher Anfahrwinkel 30° max
  • Wirkrichtung NO oder NC
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Robust

  • Schutzart IP 67
  • Auswahl an Tastspitzen aus Stahl, Rubin und Zirkoniumoxyd
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Mikrometerpräzision
    • Der präziseste Endschalter weltweit
    • Präzise Wiederholgenauigkeit von 0,001 mm auch in anspruchsvollen Umgebungen
  • Zuverlässig in jeder Situation
    • Superharte Zirkoniumoxyd-Spitze
    • Robustes Metallgehäuse
  • Universell einsetzbar dank grosser Variantenvielfalt
    • Konisch zulaufende sowie gegen vorne verjüngte Gehäuseformen
    • Anwendungsspezifisch definierbare Betätigungskräfte von 30 cN bis 250 cN
    • Sphärische Tastspitzen aus Metall oder Rubin wenn seitliches Anfahren gefordert ist
    • Integrierter Verstärker mit LED-Anzeige, ausgelegt für 50 mA Laststrom (SPS)
  • Kosteneffizient dank langer Lebensdauer
    • Robustes IP 67 Gehäuse
    • Dichtungen aus Viton und Silikon halten Schmutz, Staub und Feuchtigkeit weg von den vergoldeten Kontakten

Anwendungen

Typische Anwendungen für den hochpräzisen My-Com Endschalter sind:

  • Referenzpunkterfassung bei X / Y-Tischen, Werkzeugmaschinen
  • Überwachen der Schliess- und Passgenauigkeit bei Spritzwerkzeugen
  • Erfassen kleinster Auslenkungen, Bewegungen und Verformungen
  • Integration in Messfühlern, Messuhren und Tastspitzen
  • Eichen von Messapparaturen in der Qualitätskontrolle
  • Kontrollieren von Oberflächenrauigkeiten
  • Verschiedenste weitere Applikationen im Präzisionsmaschinenbau

Technologie

Bei der Konstruktion des My-Com Präzisionsschalters wurde konsequent darauf geachtet die Komponentenanzahl auf das absolut Notwendige zu reduzieren. Nur drei bewegliche Teile sowie qualitativ hochwertige Materialien sind Garant für eine hohe Zahl von Schaltspielen bei konstant bleibender Wiederholgenauigkeit. Kurze, lineare Verfahrwege in nur zwei Richtungen und kleinste Betätigungskräfte erhöhen die enorme Zuverlässigkeit und Lebenserwartung des My-Com Präzisionsschalters noch weiter. In über 1 Million Anwendungen hat der My-Com seine eindrückliche Zuverlässigkeit bereits unter Beweis gestellt.


Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben