Kantensensor Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

High Performance Kantensensor

OE60 / OE60C

  • Best-in-class Präzision bis zu 1 µm
  • Messbereich bis 10 mm 
  • All-in-One: Kompakt und einfach zu integrieren
  • Digitale Zusatzdaten, z.B. Verschmutzungsanzeige
  • Modbus RTU und EtherCat Schnittstelle
The selected altAttribute does not exist!

Performance Kantensensor

OE40

  • Präzision bis zu 5 µm in kompaktem Gehäuse
  • Messbereich bis 24 mm
  • Erkennung von transparenten Kanten
  • Plug-and-Play ohne Ausrichten dank Reflektorbügel 
  • Digitale Zusatzdaten, z.B. Verschmutzungsanzeige
  • Analog & IO-Link Schnittstelle
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Smarte Profilsensoren zur Kantenerkennung

OXS edge

  • Vermessung mehrerer Kanten und Stufenhöhen
  • Auflösung bis zu 30 µm in X-Richtung und bis zu 5 µm in Z-Richtung
  • Freie Konfiguration im intuitiven Webinterface
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen

Anwendungsfelder und Branchen

Downloads


Nach oben