Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • iiM AG
Beleuchtungsdaten
Farbe
  • blau
Lichtcharakteristik
  • klar
Beleuchtungsmodus
  • blitzbar
Elektrische Daten
Anschlüsse
  • M16/12-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung
  • integrierter Beleuchtungscontroller
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 19 … 30 VDC
Stromstärke im Blitz-Betrieb
  • ≤ 0,2 A
Maximale Blitzdauer
  • 0,22 ms
Mechanische Daten
Bauform
  • Spot Beleuchtung
Max. Aussendurchmesser
  • 36 mm
Höhe
  • 75 mm
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 92 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche
  • Ø 30 mm
Kabellänge [m]
  • 0,15 m
Gewicht
  • ≤ 150 g
Filtergewinde
  • M30,5 x 0,5
Material
  • Aluminium
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 5 ... +45 °C
Schutzart
  • IP 40

Diagramme
Steckerbelegungen

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben