• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Kabellänge [m]

Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V)

Hersteller

Brennweitenbereich

Lichtdurchlässigkeit Wellenlängenbereich

Format

Objektivauflösung

Farbe

Bauform

Material

Material Deckglas

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick Verfügbarkeit
FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 100 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 116 mm × 228 mm × 23,5 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • IR 875 nm
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 94 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • rot (626 nm)
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 30 cm
    • Durchmesser: 94 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 94 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • NIR
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130183

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 120 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

Auf einen Blick
    • LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0.3 m
    • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß

Artikelnr.: 11130182

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß

Artikelnr.: 11130181

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • Abstrahlwinkel 80°
    • 24V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss
    • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°

Artikelnr.: 11130150

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • infrarot (850 nm)
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°

Artikelnr.: 11130176

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • infrarot (850 nm)
    • Abstrahlwinkel 50°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130179

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

Artikelnr.: 11135012

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

Artikelnr.: 11130187

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Artikelnr.: 11130186

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • SH weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130185

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VB Fix Kit FLDR-i90B groß

Artikelnr.: 11092204

Auf einen Blick
    • Montagewinkelset LED Ringlicht FLDR-i90B an VeriSens® XC-Serie
    • Länge: 93 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VB Fix Kit FLDR-i90B klein

Artikelnr.: 11092203

Auf einen Blick
    • Montagewinkelset für LED Ringlicht FLDR-i90B an VeriSens® XC-Serie
    • Länge: 57 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VB Fix Kit RONDO-LX groß

Artikelnr.: 11136139

Auf einen Blick
    • Montagewinkelset LED Ringlicht RONDO-LX an VeriSens® XC-Serie
    • Länge: 93 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VB Fix Kit RONDO-LX klein

Artikelnr.: 11136136

Auf einen Blick
    • Montagewinkelset für LED Ringlicht RONDO-LX an VeriSens® XC-Serie
    • Länge: 57 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421

Artikelnr.: 11167413

Auf einen Blick
    • Diffusor mit Bohrlöchern und Schrauben zur Befestigung an der Falcon Beleuchtung FLDR-i90B
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B

Artikelnr.: 11167411

Auf einen Blick
    • Montagehalter für Polarisationsfilter für Falcon FLDR-i90B Beleuchtungen: ZVI-Polarizer_FLDR-i90B (11167410)
    • inkl. Schrauben
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light

Artikelnr.: 11076264

Auf einen Blick
    • VeriSens® Beleuchtungs-Befestigungskit
    • Skalen zur Dokumentation des Applikationsaufbaus und dessen Reproduzierbarkeit
    • Nutzung in Verbindung mit Beleuchtungsadapter (für LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
    • Länge: 130 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Obj CITRINE 1,4/12 C

Artikelnr.: 10170038

Auf einen Blick
    • Schneider Kreuznach Objektiv
    • 12 mm
    • F 1,4-11
    • Format 2/3″
    • M.O.D. 0,614 m
    • C-Mount
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Obj CITRINE 1,4/17 C

Artikelnr.: 10170041

Auf einen Blick
    • Schneider Kreuznach Objektiv
    • 17 mm
    • F 1,4-11
    • Format 2/3″
    • M.O.D. 0,16 m
    • C-Mount
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Obj CITRINE 1,4/23 C

Artikelnr.: 11035165

Auf einen Blick
    • Schneider Kreuznach Objektiv
    • 23 mm
    • F 1,4-11
    • Format 2/3″
    • M.O.D. 0,211 m
    • C-Mount
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben