Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Industrie inkremental – 58 mm

EIL580P

  • Welle ø4 ... 10 mm und Hohlwelle ø8 ... 15 mm
  • Klemmflansch, Servoflansch oder Quadratflansch
  • Einseitig offene oder durchgehende Hohlwellen
  • Parametrierung: Impulszahl 1 ... 65 536, Ausgangspegel HTL / TTL, Impulsfolge und Nullimpuls
  • Programmierung mit PC Software oder Handheld
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Motor-Feedback inkremental – Hohlwelle bis 1 Zoll

HS35P

  • Hohlwelle ø9,5 ... 25 mm
  • Impulszahl 1 ... 8192 programmierbar
  • Ausgangspegel HTL / TTL, Impulsfolge und Nullimpuls programmierbar
  • Programmierung mit PC Software oder Handheld
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

HeavyDuty absolut

HMG10P / PMG10P

  • Welle ø11 mm mit EURO-Flansch B10, Hohlwelle ø12 ... 20 mm und „Konuswelle ø17 mm 
  • Parametrierung: SSI Absolut-Signal, Schaltdrehzahl und Impulszahl
  • Rückwirkungsfreies Monitoring aktueller Signale
  • Programmierung mit WLAN-Adapter
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

HeavyDuty inkremental

HMG10P / PMG10P

  • Welle ø11 mm mit EURO-Flansch B10, Hohlwelle ø12 ... 20 mm und Konuswelle ø17 mm
  • 2 x Impulszahl 1 ... 131072 programmierbar
  • Parametrierung: Schaltdrehzahl und Impulszahl
  • Rückwirkungsfreies Monitoring aktueller Signale
  • Programmierung mit WLAN-Adapter
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

PC-Software

Für EIL580P und HS35P

  • Komfortable Programmierung mehrerer Drehgeber in Serie
  • Automatische Erkennung angeschlossener Geräte
  • Diagnosefunktion mit Bildschirmausgabe
  • Druck individueller Typenschilder möglich
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Handheld-Programmiergerät

Für EIL580P und HS35P

  • Einfache, schnelle Programmierung
  • 4 individuell belegbare Tasten
  • Intuitive Bedienung
  • Spannungsversorgung über handelsübliche AA-Batterien
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

WLAN-Adapter für einfache Programmierung

Für HMG10P / PMG10P

  • Programmiergerät mit integriertem Webserver, Zugriff über WLAN- und EtherNET-Schnittstelle
  • Automatische Erkennung angeschlossener Geräte
  • Diagnosefunktion mit Bildschirmausgabe
  • Spannungsversorgung
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Smart connected inkrementale Drehgeber

EB200E

  • Einfache Drehzahlerfassung
  • Auflösung bis 1024 ppr
  • IO-Link zur kostengünstigen Integration und Parametrierung
  • Drehzahlwächter-Funktion
  • Für Wellen bis ø 47,9 mm
Im Produktselektor öffnen

Tutorials

Ihr Nutzen
  • Neue Möglichkeiten der Inbetriebnahme, des Services und der Wartung
    • Das einzigartige programmierbare Drehgeber Portfolio von Baumer bietet für jeden Einsatz die passende Lösung. Diese sind für eine schnelle Verfügbarkeit optimiert und garantieren geringste Stillstandszeiten
  • Schnelle Integration in Ihre Applikation
    • Intuitiv mit PC, Tablet oder Smartphone – auch dann, wenn er bereits in der Anlage verbaut ist
    • Der einfache Parameter-Download erleichtert die Dokumentation
  • Reduktion von Varianten und Lagerhaltungskosten
    • Als Systemintegrator, Instandhalter oder Grosshändler können Sie mit wenigen mechanischen Varianten eine Vielzahl von Applikationen durch die flexible Parametrierung bedienen
  • Einfache Handhabung, schnell einsatzbereit
    • Durch die intuitive Bedienbarkeit der Baumer Programmierlösungen kann Bedienpersonal mit unterschiedlichsten Erfahrungen und unterschiedlichstem Know-how sofort loslegen

Anwendungen

Präzise Positions- und Drehzahlmessung in einem breiten Anwendungsbereich, zum Beispiel für:

  • Asynchronmotoren in der Antriebstechnik
  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
  • Sondermaschinenbau
  • Aufzugsbau
  • Verpackungsanlagen
  • Etikettierungs- und Beschriftungslösungen
  • Textil- und Druckmaschinen
  • Windkraft
  • Stahl- und Walzwerke
  • Hafen- und Krantechnik
  • Grossmotoren und Grossgeneratoren

Technologie

Downloads


Nach oben