Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Die neue absolute Referenz

HMG10 / PMG10

  • Hohlwelle ø16 ... 20 mm
  • Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch B10
  • Baugrösse 105 mm und 115 mm
  • Präzise, magnetische Singleturn-Positionsabtastung
  • Getriebe- und batterieloser Multiturn-Mikrogenerator
  • Gesamtauflösung bis 40 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Integrierter Drehzahlschalter
  • Zusätzliche Inkremental-Signale mit Nullimpuls
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Programmierbare HeavyDuty Drehgeber

HMG10P / PMG10P

  • Baugrösse 105 mm und 115 mm
  • Hohlwelle ø16 ... 20 mm
  • Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch B10
  • Parametrierung von SSI-Absolutposition, Impulszahl und Schaltdrehzahl 
  • Komfortables Monitoring aktueller Signale
  • Intuitive Konfiguration mit PC, Tablet und Smartphone über WLAN Adapter
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Integrierter Drehzahlschalter
  • Zusätzliche Inkremental-Signale mit Nullimpuls
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Große Hohlwelle bis 70 mm

HMG 161

  • Baugrösse 160 mm
  • Durchgehende Hohlwelle 38 ... 70 mm
  • Optische Singleturn-Positionsabtastung
  • Getriebe- und batterieloser Multiturn-Mikrogenerator
  • Gesamtauflösung bis 29 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, DeviceNet
  • Korrosionsbeständig und seewasserfest
Zum Produkt

Ihr Nutzen

Robuste Mechanik, zuverlässige Elektronik, einfache Installation: unsere absoluten HeavyDuty Drehgeber arbeiten zuverlässig 24/7 unter härtesten Bedingungen. Sie tragen wesentlich zur Vermeidung von Ausfällen und hohen Stillstandskosten bei und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für die hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschine oder Anlage.

  • Höchste Verfügbarkeit und unerreichte Lebensdauer unter härtesten Umgebungsbedingungen
    • Bewährte HeavyDuty-Konstruktion, zweiseitige Lagerung, HeavyDuty-Anschlusstechnik, sehr robuste Abtastung
  • Ausfallsicher in jeder Umgebung
    • Extrem widerstandsfähiges Gehäuse mit grosser Wandstärke, herausragender Korrosionsschutz bis CX (C5-M), langzeitstabiles Dichtungskonzept, Betriebstemperatur bis -40 ... +95 °C
  • Zuverlässiger Schutz vor Lagerschäden
    • Zweiseitige Lagerung der Welle (sofern konstruktiv möglich), grosszügig dimensionierte Lager mit grossem Abstand, hohe Lagerlast-Reserve für grosse radiale / axiale Wellenbelastungen, keine induktiven Wellenströmen durch Hybridlager mit Keramikkugeln
  • Bessere Regelgüte und Prozesskontrolle
    • Hochrobuste, präzise Singleturn-Positionserfassung, beste elektromagnetische Verträglichkeit
  • Wartungsfreier Betrieb
    • Keine Verschleissteile, energieautarker HeavyDuty Umdrehungszähler MicroGen ohne Batterie und ohne Getriebe
  • Explosionsschutz
    • ATEX Zertifizierung EX II 3G / 3D für Zone 2 auf Anfrage erhältlich
  • Zukunftssicher für Industrie 4.0 und IIoT
    • Zugang zu Parametern und zusätzlichen Informationen über Profinet & OPC UA, Cloud-kompatibel zur Optimierung von Prozessen wie z.B. vorbeugende Wartung

Anwendungen

Absolute HeavyDuty-Drehgeber erfassen die absolute Winkelposition einer Welle, beispielsweise des Rotors eines elektrischen Antriebs oder einer Seiltrommel an einem Containerkran. Drehgeber in Singleturn-Ausführung messen die absolute Position innerhalb einer Umdrehung. Drehgeber in Multiturn-Ausführung messen zusätzlich zur Position innerhalb einer Umdrehung noch die Anzahl der Umdrehungen. Die Referenzierung absoluter Drehgeber erfolgt normalerweise während der Inbetriebnahme. Eine Referenzfahrt nach dem Einschalten ist daher nicht nötig.

Zusätzlich zur Ausgabe der Absolutposition über serielle digitale Schnittstellen wie SSI oder Feldbusse erlauben absolute HeavyDuty-Drehgeber noch die zusätzliche Ausgabe der inkrementalen Position beispielsweise als HTL- / TTL-Signale, zur einfachen Verarbeitung in Steuerungen und Drehzahlreglern mit Inkremental-Eingang. Einzelne Ausführungen sind ausserdem mit Drehzahlschalter erhältlich, der über einen Schaltausgang eine zu hohe oder zu niedrige Drehzahl meldet.

Absolute HeavyDuty-Drehgeber sind auf höchste Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Ihre enormen mechanischen Leistungsreserven gewährleisten einen zuverlässigen Dauerbetrieb auch unter widrigsten Umweltbedingungen, beispielsweise in folgenden Anwendungsbereichen:

  • Stahl- und Walzwerke
  • Hafen- und Krantechnik
  • Hubwerke und Hebeanlagen
  • Bergbau und Tagebau
  • Materialtransport und Fördertechnik
  • Grossmotoren und Grossgeneratoren
  • Windenergieanlagen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben