Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v1.7.1 (Windows)
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
Schede tecniche – LXG-500C
Schede tecniche – LXG-500C
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide LXG cameras
Guida dell’utente
KC registration
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (GigE)
Application Notes
LXG-500M / STEP
Link al portale dati
Z-Power Supply Kit LX PX VCXG int.
Articolo n..: 11122415 |
|
LXGxx Starter Kit
Articolo n..: 11122416 |
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Articolo n..: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Articolo n..: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Articolo n..: 11168453 |
|
Adapter M58 / C-Mount
Articolo n..: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Articolo n..: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Articolo n..: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Articolo n..: 11137781 |
|
ZVL-LSF2528-U58
Articolo n..: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Articolo n..: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Articolo n..: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Articolo n..: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Articolo n..: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Articolo n..: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Articolo n..: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Articolo n..: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Articolo n..: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Articolo n..: 11201898 |
|
|
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
Articolo n..: 11201893 |
|
|
ZVL-FL-YFL3528
Articolo n..: 11201890 |
|
|
ZVL-FL-YFL5028
Articolo n..: 11014685 |
|
GigE Power Switch
Articolo n..: 11008795 |
|
Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Articolo n..: 10170048 |
|
|
Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
Articolo n..: 10141719 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Articolo n..: 11150185 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Articolo n..: 11150302 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
Articolo n..: 11150186 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Articolo n..: 11150188 |
|
|
Z-ESG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m
Articolo n..: 11118810 |
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
Articolo n..: 11003060 |
|
|
Mounting Adapter Type C
Articolo n..: 11053252 |
|
|
Heat Sink Type A
Articolo n..: 11037580 |
|