Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sentori ottici per etichette

  • Flessibilità di integrazione grazie a un alloggiamento compatto con base piatta
  • Breve tempo di risposta ed elevata ripetibilità
  • Insensibili allo sporco e alle fluttuazioni del materiale 
  • Regolazione della sensibilità mediante i tasti Teach
  • Larghezza forcella di 5 mm per etichette booklet
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a ultrasuoni per etichette

  • Rilevamento di etichette trasparenti su materiale di supporto trasparente
  • Facile regolazione tramite la funzione Teach dinamica 
  • Larghezza forcella fino a 6 mm
  • IO-Link per configurazione e cambio formato
Selezione prodotti disponibile

Punti di forza

Aiuto per la scelta
Sia l’etichetta stessa che il materiale di supporto sono fondamentali nella scelta del sensore giusto. Grazie alla nostra panoramica troverete rapidamente la soluzione adatta a voi.
The selected altAttribute does not exist!

Applicazioni


In alto