• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero

Filtrare per caratteristiche

Tipo di albero

Size (flange)

Pulses/waves per revolution

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero
HOG 86 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 86 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 9 G Grandezza (flangia)
  • ø97 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 9 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 9 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 9 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 9 G Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 90 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 90 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 90 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
TDP 0,2 + OG 9, TDPZ 0,2 + OG 9 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
HOG 10 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 10 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 10 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 10 G Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 10 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 10 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 10 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 10 G Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 11 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
HOG 11 G Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
POG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 11 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
POG 11 G Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
HOG 16 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø158 mm
Tipo di albero
  • ø20...50 mm (through hollow shaft)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto