The selected altAttribute does not exist!

Aste di misurazione

  • Misurazione della dilatazione in fori profondi fino a 2 m e oltre
  • Soluzioni robuste che non necessitano di manutenzione
  • Installazioni permanenti
  • Per ambienti difficili in ambito industriale
  • Elettronica dell’amplificatore integrata
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Cilindro di misurazione

  • Misurazione della dilatazione nei fori
  • Installazioni permanenti
  • Struttura compatta
  • Misurazione della forza economicamente vantaggiosa mediante la dilatazione

Video "Una robusta sonda per la misurazione dell'allungamento"
 

La robusta sonda di allungamento DSRK esegue misurazioni basandosi sull'elemento estensibile incollato alla struttura. Si tratta attualmente di un sistema unico. Abbinata al design ottimizzato della testa di misura, la sonda di allungamento risulta più robusta nell'installazione e più duratura nell'uso rispetto ai modelli simili presenti sul mercato. La geometria perfettamente armonizzata della testa di misura con imbocco piatto e solido meccanismo di serraggio semplifica l'installazione ed elimina il rischio di danni. Questo garantisce un notevole risparmio di tempo e denaro in fase di montaggio.


I vostri vantaggi
  • Aumento della produttività della macchina
    • Tempo di fermo macchina più brevi grazie all'assenza di manutenzione
  • Aumento delle prestazioni della macchina
    • Temperatura operativa più elevata grazie alla struttura priva di elastomeri
  • Ottimizzazione della logistica
    • Non occorre tenere in magazzino apparecchi di ricambio perché la struttura non richiede manutenzione
    • Misurazione delle forze di traverse di diverso diametro con un unico sensore
  • Miglioramento delle prestazioni della macchina
    • Segnali di misurazione a prescindere dagli anni della macchina grazie all’uso di DMS incollati
    • Protezione dai danni principali (sovraccarico delle traverse / danneggiamento dell’utensile)
    • Sufficiente forza di chiusura
    • Migliore controllo e regolazione dei processi
    • Controllo della qualità con documentazione dei parametri di processo
  • Risparmio dei costi nel montaggio
    • Sostituzione del sensore senza adeguare nuovamente i parametri della macchina grazie alla regolazione sull'allungamento eseguita in fabbrica
    • Sostituzione senza rischi grazie alla robusta testa di misura

Applicazioni

Tecnologia


In alto