Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Amplificatore di misura con IO-Link

  • Interfaccia IO-Link digitale 
  • Parametrizzazione individuale e specifica dell’applicazione
  • L’elettronica di misura per ogni misurazione della forza
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Amplificatore di misura con uscita in corrente e IO-Link

  • 4 ... Uscita in corrente di 20 mA
  • Dual Channel con interfaccia IO-Link digitale
  • Parametrizzazione individuale e specifica dell’applicazione
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Amplificatore di misura con uscita in tensione e IO-Link

  • Uscita in tensione di ± 10 V
  • Dual Channel con interfaccia IO-Link digitale
  • Parametrizzazione individuale e specifica dell’applicazione
Al prodotto

Video per una facile parametrizzazione
     

Abbinate i sensori di forza e i sensori di deformazione Baumer alla vostra applicazione per ottenere misure di forza precise e beneficiate di funzioni intelligenti per ottenere i massimi risultati. In combinazione con la Baumer Sensor Suite, è possibile sfruttare appieno le possibilità dei sensori di forza e di deformazione grazie ai componenti aggiuntivi specifici e all'interfaccia utente intuitiva. Guardate i video tutorial e scoprite di più sulla gamma di sensori di forza e di deformazione IO-Link di Baumer.

 

Mostra tutti i video


Soluzione completa per la misurazione della forza del futuro
The selected altAttribute does not exist!

Oltre ai sensori di forza DLM e agli estensimetri DST, Baumer offre la soluzione completa per le misurazioni della forza con gli amplificatori di misura industriali DAB. Il segnale mV/V fornito dai sensori di forza e dagli estensimetri viene elaborato dagli amplificatori di misura e convertito in un corrispondente segnale di uscita.
L’amplificatore di misura è disponibile in versione pura IO-Link e in versione Dual Channel con uscita in tensione o in corrente e interfaccia digitale IO-Link. Tutte e tre le versioni hanno due I/O aggiuntivi, che possono essere utilizzati come uscite di commutazione o per dati digitali aggiuntivi.
Accessori coordinati come cavi di collegamento, master IO-Link e strumenti software completano il portafoglio e consentono un collegamento semplice e veloce al processo.


Utilizzo della digitalizzazione – Simulazione, parametrizzazione, analisi intelligente

Funzioni intelligenti per la massima efficienza
The selected altAttribute does not exist!

Le svariate funzioni quali la parametrizzazione dell’ingresso e dell’uscita consentono agli amplificatori di misura intelligenti di risparmiare tempo prezioso al momento della messa in servizio dei sensori di forza. Diverse funzioni smart vengono messe a disposizione già pre-elaborate grazie ai dati rilevanti contribuendo, inoltre, sensibilmente all’alleggerimento del sistema di controllo. 


Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto