Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Ruote metriche

Serie MR

  • Una presa ottimale per tutte le superfici
  • Diversi profili di superficie per adattarsi al meglio all'applicazione
  • Circonferenza ruota 20, 30 o 50 cm
  • Per montaggio su alberi da 4 ... 12 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Encoder incrementali – segnali e risoluzione programmabili

EIL580P

  • 1 ... 65 536 impulsi/giro programmabili
  • Formato da 58 mm 
  • Livello di uscita HTL / TTL
  • Possibilità di programmare sequenza di impulsi e impulso zero
  • Di facile settaggio tramite programmatore portatile compatto o software per PC
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Gli encoder standard diventano sensori di posizione
  • Ampia scelta di ruote metriche con circonferenza 200, 300 e 500 mm, facilmente collegabili all'albero dell'encoder
  • Misurazione esatta, adeguamento flessibile alla rispettiva applicazione
  • Encoder ottici con scansione di precisione, possibilità di impostare facilmente il numero di impulsi tramite interruttore DIP, dispositivo programmatore e software per PC
  • Eccellente aderenza su qualsiasi superficie con usura ridotta al minimo
  • Ruote di misurazione in alluminio con superficie di metallo zigrinata, con rivestimento di poliuretano liscio e lavorato, con anelli di gomma di diversa durezza

Applicazioni

Misurazione della corsa e della posizione:

  • nastri trasportatori
  • rulli trasportatori
  • elementi a movimento lineare

Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto