Gli encoder senza cuscinetti si sono affermati in numerose industrie. Per i progettisti di centri di lavorazione, turbine eoliche, veicoli mobili, ascensori o macchine tessili, il principio di rilevamento senza contatto apre un nuovo livello di flessibilità: sono più compatti, facili da integrare, indipendenti dal diametro dell’albero e allo stesso tempo resistenti contro le dure influenze esterne. Possono essere integrati in posti dove prima non era possibile e si può liberare spazio per ulteriori miglioramenti costruttivi. I costi totali, dal design alla manutenzione, sono notevolmente ridotti.
Misura dell’angolo e della posizione, così come della velocità e del numero di giri
La scansione magnetica permette grandi distanze tra il sensore e il corpo di misura (di solito un anello magnetico o un magnete centrale). Ciò significa che possono essere strutturalmente separati l'uno dall'altro e che si può fare a meno dei cuscinetti a sfera di precisione utilizzati di solito con gli encoder rotativi. Le tolleranze di montaggio sono relativamente alte. Questo offre una maggiore flessibilità nella costruzione e nel montaggio. Allo stesso tempo, a causa della mancanza di cuscinetti, non ci sono segni convenzionali di usura.
Questo rende gli encoder immuni alla polvere, allo sporco o alle fibre tessili, immuni alle correnti parassite o ai carichi dei cuscinetti e resistenti alle vibrazioni e agli urti.