Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-LSF5028-U58
Lenses / Lens accessories
ZVL-LSF5028-U58
Articolo n..: 11205386
Myutron lens
50 mm
F 2,8-22
format 44 mm
M.O.D. 0,19 m
locating screw for aperture and focus
M58-mount
focal flange distance 12 mm
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Myutron
Dati meccanici
Lens mount
M58-mount
Dimensions
70 mm × 115 mm
Max. outer diameter
70 mm (without knurled screws)
74 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
111 mm
Weight
≤ 494 g
Filter thread
M 67,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP (suitable for 65 MP)
Focal length
50 mm
Format
44 mm
Aperture
F2.8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,19 m
Condizioni ambientali
Operating temperature
0 … +40 °C
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ZVL-LSF5028-U58
DE
(
pdf
| 268 KB)
Schede tecniche – ZVL-LSF5028-U58
EN
(
pdf
| 265 KB)
In alto