Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Lenses / Lens accessories
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Articolo n..: 11127232
Adapter M58 / M42x1-mount (26,8 mm)
4 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
Dati meccanici
Weight
≤ 50 g
Material
aluminum
Scaricare
mostra tutti
Certificates / approvals
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 290 KB)
CAD
11127232 / STEP
(
zip
| 87 KB)
Disegni
mostra tutti
Dimension drawing
(
png
| 412 KB)
In alto