Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Obiettivi
ZVL-LSF20035-U58
Lenses / Lens accessories
ZVL-LSF20035-U58
Articolo n..: 11205388
Myutron lens
200 mm
F 3,5-32
format 46 mm
M.O.D. 0,85 m
locating screw for aperture and focus
M58-mount
focal flange distance 12 mm
1 pezzi immediatamente disponibili a magazzino
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Myutron
Dati meccanici
Lens mount
M58-mount
Dimensions
80 mm × 175mm
Max. outer diameter
80 mm (without knurled screws)
90 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
252 mm
Weight
≤ 1228 g
Filter thread
M 72,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP (suitable for 65 MP)
Focal length
200 mm
Format
46 mm
Aperture
F3,5-32
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,85 m
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ZVL-LSF20035-U58
DE
(
pdf
| 265 KB)
Schede tecniche – ZVL-LSF20035-U58
EN
(
pdf
| 262 KB)
In alto