Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Componenti standard con la massima flessibilità

GAM900

  • Robusti sensori MEMS (a 3 dimensioni)
  • 2 uscite relè
  • 6 bande di frequenza configurabili a scelta
  • Numerose opzioni di filtro
  • Comoda configurazione con software per PC, GAM900 Configurator e tramite CANopen
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Certificato SIL2 / PLe per la massima sicurezza

GAM900S

  • Robusti sensori MEMS ridondanti e diversificati
  • Software integrato sicuro, include l’elaborazione del segnale secondo IEC 61508-3
  • Uscita di commutazione di sicurezza con relè ridondanti
  • 4 filtri a banda configurati in fabbrica
Al prodotto

Vantaggi
  • Precisione dei dati di accelerazione e massimo controllo
    • I sensori di accelerazione forniscono valori di accelerazione precisi al sistema di controllo dell’impianto tramite interfaccia CANopen o analogica
    • Impediscono tempestivamente un aumento delle oscillazioni dell’impianto
    • Riduzione efficace delle oscillazioni prima che raggiungano ampiezze critiche
    • Sensori capacitivi MEMS con la massima precisione in caso di piccole deformazioni e interferenza minima degli assi
    • Ideali per il rilevamento preciso di oscillazioni, ad esempio negli impianti eolici
  • I filtri specifici aumentano la precisione ed eliminano le interferenze
    • Le interferenze dovute alle vibrazioni non si possono escludere nemmeno quando si installano i sensori di accelerazione nei componenti portanti e pesanti delle macchine
    • Filtro passa basso e passa banda integrati fino all’8° ordine
    • Soppressione efficace delle interferenze di frequenze indesiderate, ad esempio causate da smorzatori d’imbardata negli impianti eolici
    • Anche gli errori di offset dovuti al montaggio o alla deriva termica vengono soppressi in modo efficace aumentando così notevolmente la precisione
  • Implementazione semplificata della Direttiva macchine
    • Il sistema di monitoraggio dei valori limite certificato SIL2 / PLe semplifica la valutazione della sicurezza dell’impianto
    • Questa soluzione supporta la successiva implementazione della Direttiva macchine 2006/42/CE
    • Sensore ideale per attuare la funzione di sicurezza “Protezione dalle vibrazioni eccessive e dalle oscillazioni di strutture a torre” necessaria per gli impianti eolici
    • L’integrazione dell’elaborazione del segnale e della verifica dei valori limite consente di fare a meno dell’implementazione del software di sicurezza integrato SRESW o del software applicativo a livello di sistema di controllo
  • Numero ridotto di componenti e integrazione semplificata
    • Il sensore di accelerazione GAM900S è certificato SIL2 / PLe e consente di misurare le vibrazioni oltre a rilevare i valori limite in modo sicuro all’interno di un apparecchio
    • Sostituisce il sistema di sensori comunemente utilizzato per il monitoraggio delle oscillazioni e degli urti e riduce il lavoro per il cablaggio
    • Interfaccia analogica o CANopen per agevolare il collegamento a tutti i comuni sistemi di comando
    • Integrazione semplificata nella catena di sicurezza mediante contatti dei relè in versione ridondante

Applicazioni

Misurazione di precisione e monitoraggio sicuro di oscillazioni di qualsiasi tipo in macchine e impianti, ad esempio di oscillazioni e urti in strutture a torre negli impianti eolici.


Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi

In alto