Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Semplice controllo dei Universal Robots

Serie VeriSens XF e XC

  • Robotica Vision Guided implementata in modo efficace
  • Fino a 21 diversi algoritmi di verifica
  • Illuminazione e ottica integrata (8 mm o 12 mm) o selezione libera dell’obiettivo (C-Mount) 
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Lettori di codici e lettori di testo affidabili

Serie VeriSens ID

  • Controllo basato sulle immagini di codici 1D/2D e testo (OCR/OCV)
  • Facile configurazione senza apprendimento di font
  • Illuminazione e ottica integrata (10 mm, 12 mm o 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Funzionalità estese per ispezioni più complesse

Serie VeriSens XF

  • Fino a 22 diversi algoritmi di verifica
  • Orientamento automatico degli oggetti
  • Illuminazione e ottica integrata (8 mm, 10 mm, 12 mm o 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Massima funzionalità e versatilità

Serie VeriSens XC

  • Fino a 22 diversi algoritmi di verifica
  • Orientamento automatico degli oggetti
  • Selezione libera dell'obiettivo (attacco C), controller di flash integrato
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

  • Configurazione in 4 passaggi
  • Interfaccia web configurabile
  • Modalità di test offline
  • Download gratuito del software
  • Video tutorials

Punti di forza tecnologici

Controllo qualità basato sulle immagini
   

I sensori di visione VeriSens sono sistemi di elaborazione delle immagini completi in un unico sensore. In un alloggiamento compatto adatto all'ambiente industriale, riuniscono un sensore di immagini, illuminazione o opzione di collegamento ad essa , strumento ottico o attacco per obiettivi intercambiabili, software, Ethernet e interfacce di processo digitali. Definibili come una sorta di soluzione in linea, essi consentono di ispezionare le diverse caratteristiche dei prodotti per rilevare e scartare tempestivamente quanto non conforme. A tale scopo, sono disponibili 23 diverse funzioni di verifica. Una volta configurati sul PC per mezzo dell'Application Suite VeriSens, i sensori di visione compiono il loro lavoro in maniera affidabile e puntuale.

Quali applicazioni possono sfruttare al meglio i sensori di visione?
Oggigiorno, praticamente nessuno è più disposto a rinunciare alla flessibilità e alla versatilità offerte da sistemi di controllo della produzione basati sulle immagini. I sistemi basati su PC sono tuttavia complicati e costosi, mentre i sensori ottici offrono prestazioni insufficienti. La soluzione ideale sono pertanto i sensori di visione .

La loro efficienza è particolarmente apprezzabile nel caso di quelle applicazioni che necessitano di verificare simultaneamente diverse caratteristiche oppure in cui la posizione degli oggetti cambia in continuazione. I sensori di visione VeriSens sono anche la tecnologia più adeguata quando una linea di produzione richiede verifiche diversificate in base al lotto e l'invio dei dati ricavati a un sistema di valutazione. Grazie a PROFINET ed EtherNet/IP, anche i processi più critici in termini di tempo si lasciano gestire in tutta semplicità e a costi contenuti tramite Industrial Ethernet.


I vostri vantaggi
  • Soluzione per varie necessità di ispezione
    • Fino a 23 potenti algoritmi di verifica
    • Possibilità di combinare fino a 32 algoritmi diversi di verifica per ricetta
    • Fino a 255 lavori memorizzabili sul sensore di visione
  • Affidabile elaborazione delle immagini in tempo reale basata sui contorni
    • Processore d'immagine FEX brevettato
  • Massima precisione di analisi dell'immagine e misurazione delle dimensioni anche in caso di montaggio inclinato dei sensori di visione
    • Correzione in tempo reale di distorsione, ombreggiamento e deformazione prospettica
  • Il controller di flash incorporato snellisce la struttura del sistema, garantisce un costo contenuto e riduce il tempo di integrazione
    • Controller di flash VeriFlash
  • Impostazione rapida e intuitiva delle verifiche cromatiche
    • Assistente colore intelligente 3D ColorFEX
  • Riconoscimento oggetti affidabile a 360°  senza orientamento meccanico
    • Inseguimento automatico della posizione FEXLoc
  • Comunicazione in tempo reale
    • PROFINET ed Ethernet/IP
  • Comunicazione sicura e collegamento criptato
    • SFTP e HTTPS
  • Memorizzazione e analisi delle immagini scarto
    • Client FTP o SFTP
  • Configurazione semplice e rapida in pochi minuti senza linguaggi di programmazione
    • Application Suite VeriSens con interfaccia web configurabile

Applicazioni

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto