Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensore per bordi al alte prestazioni

OE60 / OE60C

  • Precisione best-in-class fino a 1 µm
  • Range di misura fino a 10 mm 
  • All-in-one: compatto e facile da integrare
  • Dati digitali aggiuntivi, ad es. indicazione di intasamento
  • Modbus RTU e interfaccia EtherCat
The selected altAttribute does not exist!

Sensore laser di distanza per bordi

OE40

  • Precisione fino a 5 µm in un alloggiamento compatto
  • Range di misura fino a 24 mm
  • Riconoscimento di bordi trasparenti
  • Plug-and-play senza allineamento grazie alla staffa del riflettore 
  • Dati digitali aggiuntivi, ad es. indicazione di intasamento
  • Interfaccia analogica e IO-Link
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Profilometri intelligenti per il rilevamento dei bordi

OXS edge

  • Misurazione di bordi multipli e altezze
  • Risoluzione fino a 30 µm in direzione X e fino a 5 µm in direzione Z
  • Libera configurazione nell’interfaccia web intuitiva
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi

Settori e campi di applicazione

Scaricare


In alto